(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトボーラー用センターピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトボーラー用センターピン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,200円 ~ 5,600円
税込価格
3,520円 ~ 6,160円

ライトボーラー用のセンターピン(CP-35H1・CP-35S1・CP-35D1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応した本体・替刃をご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IS-LB30SX・ISK-LB30ST

1個

5,600( 6,160円 )

5日目

ISK-LB30Li・IS-LB30SX・ISK-LB30ST・ISK-LB50SX・ISK-LB50ST(HCSQ)

1個

3,800( 4,180円 )

5日目

ISK-LB30Li・IS-LB30SX・ISK-LB30ST・ISK-LB50SX・ISK-LB50ST(CCSQ)

1個

3,200( 3,520円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライトボーラー用のセンターピン(CP-35H1・CP-35S1・CP-35D1)です。

(i)ご注意

  • 対応した本体・替刃をご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトボーラー用センターピンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました