(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式インパクトドライバ TD173D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD173DRGX
充電式インパクトドライバ TD173D MKT1ジュウデンインパクトドライバー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
61,980円
税込単価
68,178円

18Vインパクトドライバの定番モデル。【特長】・スリムなボディ&優れた重心バラ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC18
  • 最大トルク(N・m):
    180
  • 質量(g):
    1500(バッテリ含む)
  • 充電式:
  • ネジ締め能力(mm):
    小ネジ:M4~M8・普通ボルト:M5~M16・高力ボルト:M5~M14・コーススレッド:22~125
  • 打撃数(強)(回/分):
    0~3600
  • 打撃数(中)(回/分):
    0~2600
  • 打撃数(弱)(回/分):
    0~1100
  • 回転数(強)(回転/分):
    0~3200
  • 回転数(中)(回転/分):
    0~2100
  • 回転数(弱)(回転/分):
    0~1100
  • 標準付属品:
    (+)ビット2-65、フック
  • 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締:
    木ネジΦ5.4×90mm:約550本・木ネジΦ4.3×65mm:約960本・ネジ、ボルトM8×16mm:約5280本

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TD173DZタイプ)、充電器別売(TD173DXタイプ)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TD173DRGX 解除

Loading...

 
カタログを表示

TD173DRGX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
販売セット内容
バッテリー容量(Ah)
セット内容詳細
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD173DRGX

本体/ケース/バッテリー/充電器
6
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付
27分(実用充電)、40分(フル充電)

1個

61,980( 68,178円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

18Vインパクトドライバの定番モデル。
【特長】
・スリムなボディ&優れた重心バランスで、使いやすさを極めました
・「全周」リング発光LEDライトを搭載し、ビットの影ゼロを実現

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TD173DZタイプ)、充電器別売(TD173DXタイプ)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトドライバ TD173Dの型番TD173DRGXのページです。
型番TD173DRGXに関する仕様情報を記載しております。

充電式インパクトドライバ TD173Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TD173DRGXB
TD173DRGXO
TD173DX
TD173DXB
TD173DXO
TD173DZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
販売セット内容 バッテリー容量
(Ah)
セット内容詳細 充電時間

61,980円

( 68,178円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

本体/ケース/バッテリー/充電器6本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付27分(実用充電)、40分(フル充電)

61,980円

( 68,178円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

本体/ケース/バッテリー/充電器オリーブ6本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付27分(実用充電)、40分(フル充電)

54,980円

( 60,478円 )
1個 あり

3日目

本体/ケース/バッテリー6本体・バッテリBL1860B×2本・ケース付(充電器別売)-

54,980円

( 60,478円 )
1個 あり

3日目

本体/ケース/バッテリー6本体・バッテリBL1860B×2本・ケース付(充電器別売)-

54,980円

( 60,478円 )
1個 あり

3日目

本体/ケース/バッテリーオリーブ6本体・バッテリBL1860B×2本・ケース付(充電器別売)-

23,980円

( 26,378円 )
1個 あり

3日目

本体のみ-本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)-

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました