(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7・547シリーズ シックネスゲージ 高精度タイプ(最小表示量:0.0005 mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:547-401A-KOUSEI
7・547シリーズ シックネスゲージ 高精度タイプ(最小表示量:0.0005 mm) ダイヤルシックネスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,555円
税込単価
73,211円

【特徴】・高精度に測定できます・表示:7桁LCD、符号・電池:リチウム金属電池...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

547-401A-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

547-401A-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書
JANコード
補足説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

547-401A-KOUSEI

標準添付
-
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

66,555( 73,211円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・高精度に測定できます
・表示:7桁LCD、符号
・電池:リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(モニタ用)
・電池寿命:通常使用で約2.5年、連続使用で約2700時間
・最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)
・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
・カウント方向切換機能
・公差判定機能
・最小表示量切換機能
・ファンクションロック機能
・データ出力
・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
・表示部回転機能(330°)
・電池電圧低下警告表示
・エラー警告表示
【用途】
・小物部品、紙、フェルトなどの厚み測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7・547シリーズ シックネスゲージ 高精度タイプ(最小表示量:0.0005 mm)の型番547-401A-KOUSEIのページです。
型番547-401A-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

7・547シリーズ シックネスゲージ 高精度タイプ(最小表示量:0.0005 mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
547-401A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 JANコード 補足説明

53,946円

( 59,341円 )
1個 あり

2日目

なし4946368851723-

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました