(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7・547シリーズ デジタル シックネスゲージ レンズメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7・547シリーズ デジタル シックネスゲージ レンズメータ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,145円
税込単価
38,660円

【特徴】・凹凸レンズ、または平面の厚さが測定できます(測定子、アンビル、焼入銅...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~10
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    1.5以下
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 差込深さ(mm):
    30
  • 指示誤差(μm):
    ±20
  • アンビル移動量(mm):
    12
  • 重量(g):
    275

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

547-313A-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書
JANコード
補足説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

547-313A-KOUSEI

標準添付
-
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

35,145( 38,660円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・凹凸レンズ、または平面の厚さが測定できます(測定子、アンビル、焼入銅製)
・平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差し替えて使用します
・球面測定子附き
・表示:6桁LCD、符号
・電池:リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(モニタ用)
・電池寿命:通常使用で約2.5年、連続使用で約2700時間
・最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)
・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
・カウント方向切換機能
・公差判定機能
・ファンクションロック機能
・データ出力
・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
・表示部回転機能(330°)
・電池電圧低下警告表示
・エラー警告表示
【用途】
・凹凸レンズや平面の厚さ測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7・547シリーズ デジタル シックネスゲージ レンズメータの型番547-313A-KOUSEIのページです。
型番547-313A-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

7・547シリーズ デジタル シックネスゲージ レンズメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
547-313A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 JANコード 補足説明

25,677円

( 28,245円 )
1個 あり

4日目

なし4946368851686-

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました