(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

570シリーズ ABSデジマチックハイトゲージ HDS-CX

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

570シリーズ ABSデジマチックハイトゲージ HDS-CX

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
76,381円 ~ 174,240円
税込価格
84,019円 ~ 191,664円

【特徴】・スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現しています。・高い...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    デジタル
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • ホールド機能:
    あり
  • ゼロセット機能:
    あり
  • 最大応答速度(mm):
    無制限
  • 機能:
    ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報機能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全高(mm)
校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)
JANコード
重量(kg)
トレーサビリティ対応
検査成績書
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~600
±0.05
827
なし
4946368859255
6.4
なし
なし

1個

163,225( 179,548円 )

2日目

0~600
±0.05
827
あり
-
6.4
あり
あり

1個

174,240( 191,664円 )

26日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現しています。
・高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
・測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
・LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
・平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
・【用途】
・高さ、段差測定に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

570シリーズ ABSデジマチックハイトゲージ HDS-CXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト