(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHS1-13LCA
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ マイクロメーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,885円
税込単価
7,574円

【特徴】・ねじクランプによりクランプの力を向上させました・クランプのねじ位置は...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定面:
    材質/合金工具鋼、硬度/60HRC以上、ラップ仕上げ
  • 目盛仕様:
    正目盛
  • クランプねじ位置:
    基線位置
  • 表面処理:
    目盛部:硬質クロムメッキ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

MHS1-13LCA 解除

Loading...

 
カタログを表示

MHS1-13LCA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
ステム形状
先端形状
JANコード
最大許容誤差(μm)
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHS1-13LCA

0~13
ストレート
平面
4946368861685
±2
±2

1個

6,885( 7,574円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ねじクランプによりクランプの力を向上させました
・クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプの型番MHS1-13LCAのページです。
型番MHS1-13LCAに関する仕様情報を記載しております。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHC2-6.5CLCA
MHC3-6.5CLCA
MHC4-6.5CLCA
MHS2-13LCA
MHS3-13LCA
MHS4-13LCA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
ステム形状 先端形状 JANコード 最大許容誤差
(μm)
最大許容誤差JMPE
(μm)

6,504円

( 7,154円 )
1個 あり

4日目

0~6.5ナット付き平面4946368862132±2±2

6,504円

( 7,154円 )
1個 あり

4日目

0~6.5ストレート球面(SR4)4946368862149±2±2

7,047円

( 7,752円 )
1個 あり

4日目

0~6.5ナット付き球面(SR4)4946368862156±2±2

7,444円

( 8,188円 )
1個 あり

4日目

0~13ナット付き平面4946368861692±2±2

7,444円

( 8,188円 )
1個 あり

4日目

0~13ストレート球面(SR4)4946368861708±2±2

7,979円

( 8,777円 )
1個 あり

4日目

0~13ナット付き球面(SR4)4946368861715±2±2

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました