(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.1 mmピッチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHT4-6.5FPA
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.1 mmピッチ) マイクロメーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,016円
税込単価
12,118円

【特徴】・スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~6.5
  • 目量(mm):
    0.002
  • 測定面:
    材質/合金工具鋼、硬度/60HRC以上、ラップ仕上げ
  • 目盛仕様:
    正目盛
  • 表面処理:
    目盛部:硬質クロムメッキ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

MHT4-6.5FPA 解除

Loading...

 
カタログを表示

MHT4-6.5FPA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ステム形状
詳細タイプ
先端形状
JANコード
最大許容誤差(μm)
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHT4-6.5FPA

ナット付き
汎用タイプ
球面(SR3)
4946368861975
±5
±5

1個

11,016( 12,118円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました
・外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます
【用途】
・半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.1 mmピッチ)の型番MHT4-6.5FPAのページです。
型番MHT4-6.5FPAに関する仕様情報を記載しております。

148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.1 mmピッチ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHC3-6.5CFPA
MHC4-6.5CFPA
MHS3-6.5FPA
MHS4-6.5FPA
MHT3-6.5FPA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ステム形状 詳細タイプ 先端形状 JANコード 最大許容誤差
(μm)
最大許容誤差JMPE
(μm)

10,044円

( 11,048円 )
1個 あり

4日目

ストレート全長短タイプ球面(SR4)4946368862224±2±2

10,611円

( 11,672円 )
1個 あり

4日目

ナット付き全長短タイプ球面(SR4)4946368862231±2±2

10,368円

( 11,405円 )
1個 あり

4日目

ストレート汎用タイプ球面(SR4)4946368861661±2±2

10,773円

( 11,850円 )
1個 あり

4日目

ナット付き汎用タイプ球面(SR4)4946368861678±2±2

10,692円

( 11,761円 )
1個 あり

4日目

ストレート汎用タイプ球面(SR3)4946368861968±5±5

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました