(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ID-F0550NX
543シリーズ 高機能ABSデジマチックインジケータ ID-F ダイヤルゲージ

543シリーズ 高機能ABSデジマチックインジケータ ID-F ID-F0550NX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,719円
税込単価
71,191円

【特徴】・ID-F~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 目量(mm):
    0.001 / 0.01 / 0.0005
  • 戻り誤差(μm):
    2
  • 繰返し精密度(μm):
    2
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 裏ぶた仕様:
    平タイプ
  • 最大応答速度:
    無制限
  • 電源:
    ACアダプタ(5.9V)標準付属

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

ID-F0550NX 解除

Loading...

ID-F0550NX の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
測定力(N)
指示誤差
JANコード
重量(g)
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ID-F0550NX

なし
50.8
2.3以下
0.004mm
4946368840642
330
-

1個

64,719( 71,191円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ID-F~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます
・表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません
・公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します
・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追い込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます
・絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています
・文字の高さは従来の8.5mmから11mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です
・外部電源方式の採用により、電池交換不要です
・最小表示量は0.5μm(0.0005mm)、指示誤差も0.0025mm相当で高精度が要求される場面にも適応します
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・ピークホールド機能(最大値、最小値)
・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
・カウント方向切換機能
・公差判定機能
・最小表示量切換機能
・簡易演算機能 f(x)=Ax
・アナログ目量切換機能
・データホールド機能(外部機器未接続時)
・ファンクションロック機能
・校正時期警告機能
・データ出力機能
・表示部回転機能(330°)
・エラー警告表示

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

ID-F0550NXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ 高機能ABSデジマチックインジケータ ID-Fの型番ID-F0550NXのページです。
型番ID-F0550NXに関する仕様情報を記載しております。

543シリーズ 高機能ABSデジマチックインジケータ ID-Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ID-F0525NX
ID-F0525NX-KOUSEI
ID-F0550NX-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 測定範囲
(mm)
測定力
(N)
指示誤差 JANコード 重量
(g)
商品タイプ

52,893円

( 58,182円 )
1個 あり

3日目

なし25.41.8以下0.0025mm4946368840505240-

65,565円

( 72,122円 )
1個 あり

26日目

標準添付25.41.8以下0.0025mm-240検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

79,353円

( 87,288円 )
1個 あり

19日目

標準添付50.82.3以下0.004mm-330検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました