(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ID-S112X2
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2 ダイヤルゲージ

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2 ID-S112X2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,384円
税込単価
23,522円

【特徴】・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプ...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    12.7
  • 測定データ出力端子:
    あり

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

ID-S112X2 解除

Loading...

ID-S112X2の仕様・寸法情報

校正証明書なしデジタル/ダイヤルデジタル
測定範囲(mm)12.7目量(mm)0.001
測定力(N)1.5以下保護等級-
戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
測定データ出力端子あり指示誤差0.003mm
裏ぶた仕様耳金付JANコード4946368863313
電池寿命約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)重量(g)150
商品タイプ- - -

カタログ

型番リスト

型番
校正証明書
目量(mm)
測定力(N)
保護等級
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
指示誤差
裏ぶた仕様
JANコード
電池寿命
重量(g)
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ID-S112X2

なし
0.001
1.5以下
-
2
2
0.003mm
耳金付
4946368863313
約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)
150
-

1個

21,384( 23,522円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特徴】
・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです
・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
・液晶表示は読み取りやすい文字高さ9mmの「デカ文字」表示です
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます
・オリジンセット(ゼロセット)機能
・カウント方向切換機能
・データ出力機能
・電池電圧低下警告表示
・エラー警告表示
・表示:6桁LCD、符号
・使用可能姿勢:全姿勢
・位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ
・電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)1個標準付属 ※モニタ用

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2の型番ID-S112X2のページです。
型番ID-S112X2に関する仕様情報を記載しております。

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ID-S112PX2-KOUSEI
ID-S112PXB2
ID-S112PXB2-KOUSEI
ID-S112X2-KOUSEI
ID-S112XB2
ID-S112XB2-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 目量
(mm)
測定力
(N)
保護等級 戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
指示誤差 裏ぶた仕様 JANコード 電池寿命 重量
(g)
商品タイプ

33,975円

( 37,373円 )
1個 あり

19日目

標準添付0.0012.5以下IP53(防滴)220.003mm耳金付-約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)155検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

24,624円

( 27,086円 )
1個 あり

4日目

なし0.0012.5以下IP53(防滴)220.003mm平タイプ4946368863405約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)155-

33,975円

( 37,373円 )
1個 あり

26日目

標準添付0.0012.5以下IP53(防滴)220.003mm平タイプ-約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)155検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

30,375円

( 33,413円 )
1個 あり

26日目

標準添付0.0011.5以下-220.003mm耳金付-約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)150検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

21,384円

( 23,522円 )
1個 あり

2日目

なし0.0011.5以下-220.003mm平タイプ4946368863320約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)140-

30,375円

( 33,413円 )
1個 あり

26日目

標準添付0.0011.5以下-220.003mm平タイプ-約18000時間(連続使用)、約5年(通常使用)140検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 目量
(mm)
測定力
(N)
保護等級 戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
指示誤差 裏ぶた仕様 JANコード 電池寿命 重量
(g)
商品タイプ

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト