(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ID-C1012NX
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX ダイヤルゲージ

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX ID-C1012NX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,926円
税込単価
21,919円

【特徴】・ID-C~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 最大応答速度:
    無制限
  • 電源:
    CR2032×1

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

ID-C1012NX 解除

Loading...

ID-C1012NX の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
指示誤差
裏ぶた仕様
商品タイプ
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ID-C1012NX

なし
12.7
0.01
0.9以下
20
10
0.02mm
耳金付
-
4946368850146
170

1個

19,926( 21,919円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ID-C~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます
・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました
・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です
・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追い込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます
・通常使用で約2.5年電池寿命を電池1個で達成しました
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・ピークホールド機能(最大値、最小値)
・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
・カウント方向切換機能
・公差判定機能
・簡易演算機能 f(x)=Ax
・ファンクションロック機能
・校正時期警告機能
・オートOFF機能
・データ出力
・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
・表示部回転機能(330°)
・電池電圧低下警告表示
・エラー警告表示

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

ID-C1012NXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNXの型番ID-C1012NXのページです。
型番ID-C1012NXに関する仕様情報を記載しております。

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ID-C0512CNXB-KOUSEI
ID-C0512NX
ID-C0512NX-KOUSEI
ID-C1012NX-KOUSEI
ID-C1012NXB
ID-C1012NXB-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 測定範囲
(mm)
目量
(mm)
測定力
(N)
戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
指示誤差 裏ぶた仕様 商品タイプ JANコード 重量
(g)

48,285円

( 53,114円 )
1個 あり

26日目

標準添付12.70.01、0.001、0.00050.7以下220.003mm平タイプ検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付-160

31,104円

( 34,214円 )
1個 あり

3日目

なし12.70.01、0.001、0.00051.5以下220.003mm耳金付-4946368850023175

41,175円

( 45,293円 )
1個 あり

26日目

標準添付12.70.01、0.001、0.00051.5以下220.003mm耳金付検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付-175

28,755円

( 31,631円 )
1個 あり

26日目

標準添付12.70.010.9以下20100.02mm耳金付検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付-170

19,926円

( 21,919円 )
1個 あり

4日目

なし12.70.010.9以下20100.02mm平タイプ-4946368850153160

28,755円

( 31,631円 )
1個 あり

26日目

標準添付12.70.010.9以下20100.02mm平タイプ検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付-160

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました