(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

543シリーズ シリンダゲージ専用ABSデジマチックインジケータ ID-C112GXB2

543シリーズ シリンダゲージ専用ABSデジマチックインジケータ ID-C112GXB2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,746円 ~ 48,555円  特別価格 
税込価格
41,521円 ~ 53,411円  特別価格 

【特徴】・内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能 (※合否判定結果...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    12.7
  • 目量(mm):
    0.001 / 0.01
  • 測定力(N):
    1.5以下
  • 戻り誤差(μm):
    2
  • 繰返し精密度(μm):
    2
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 指示誤差:
    0.003mm
  • 裏ぶた仕様:
    平タイプ
  • 電池寿命:
    通常使用で約1年※使用回数や使い方により異なります
  • 重量(g):
    170
  • 電源:
    リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
JANコード
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
4946368863092
-

1個

37,746( 41,521円 )

2日目

標準添付
-
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

48,555円

43,160

( 47,476円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能 (※合否判定結果の外部出力は、できません)
・5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます
・広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています
・マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です面倒なマスター合わせを軽減できます
・絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要ですまた、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています
・パラメーター・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから各種機能、パラメータなどの設定が行えます
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・最小値検出機能:ピーク検出能力 1、サンプリングレート毎秒50回 2、補足可能速度 50μm/秒
・プリセット機能(3つまでメモリ可能)
・公差判定機能(3組までメモリ可能)
・最小表示量切換機能
・アナログバー目量切換機能
・キーロック機能
・表示値ホールド機能(外部機器未接続時)
・データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)
・データ出力機能
・表示部回転機能(330°)
・電池電圧低下警告表示
・エラー警告表示
【用途】
・シリンダーゲージ専用インジケータ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ シリンダゲージ専用ABSデジマチックインジケータ ID-C112GXB2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました