(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ID-C112AXB2
543シリーズ ピーク検出機能付ABSデジマチックインジケータ ID-C112AX2 ダイヤルゲージ

543シリーズ ピーク検出機能付ABSデジマチックインジケータ ID-C112AX2 ID-C112AXB2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,612円
税込単価
40,273円

【特徴】・ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が...

詳細情報を確認する

  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    12.7
  • 目量(mm):
    0.001 / 0.01
  • 測定力(N):
    1.5以下
  • 戻り誤差(μm):
    2
  • 繰返し精密度(μm):
    2
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 指示誤差:
    0.003mm
  • 電池寿命:
    通常使用で約1年※使用回数や使い方により異なります
  • 電源:
    リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

ID-C112AXB2 解除

Loading...

ID-C112AXB2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
校正証明書
裏ぶた仕様
JANコード
重量(g)
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ID-C112AXB2

なし
平タイプ
4946368863047
170
-

1個

36,612( 40,273円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です ※合否判定結果の外部出力は、できません
・5つのボタンとステータスアイコイン、キーアシスタント表示で多彩な機能をシンプルに操作できます
・広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています
・絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。またオーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています
・パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから各種機能、パラメータなどの設定が行えます
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・ピーク検出機能(最大値・最小値)
・振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)
・ゼロセット機能(INC測定系原点設定)
・プリセット機能(ABS測定系原点設定)
・カウント方向切換機能
・公差判定機能(ABS 3組、INCメモリ可能)
・最小表示量切換機能
・簡易演算機能 f(x)=Ax
・アナログバー目量切換機能
・キーロック機能
・外部PC設定入力機能
・表示部回転機能(330°)
・電池電圧低下警告表示
・エラー警告表示
【用途】
・ピーク検出測定に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

ID-C112AXB2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ ピーク検出機能付ABSデジマチックインジケータ ID-C112AX2の型番ID-C112AXB2のページです。
型番ID-C112AXB2に関する仕様情報を記載しております。

543シリーズ ピーク検出機能付ABSデジマチックインジケータ ID-C112AX2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ID-C112AX2
ID-C112AX2-KOUSEI
ID-C112AXB2-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 裏ぶた仕様 JANコード 重量
(g)
商品タイプ

36,612円

( 40,273円 )
1個 あり

2日目

なし耳金付4946368863030180-

47,295円

( 52,025円 )
1個 あり

26日目

標準添付耳金付-180検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

47,295円

( 52,025円 )
1個 あり

26日目

標準添付平タイプ-170検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました