(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチボルトバッテリーシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSL36A18BX
マルチボルトバッテリーシリーズ HIT ジュウデンキアクセサリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,604円
税込単価
25,964円

マルチボルトバッテリーが耐水性・耐衝撃性が向上して新登場!【特長】・Bluet...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 製品種類:
    マルチボルトバッテリー(冷却対応)
  • 電圧(V):
    18/36
  • 仕様:
    スライド式

(i)ご注意

  • 本電池に2年保証は付随しません。

型番

BSL36A18BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

BSL36A18BX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(Ah)
コード№
Bluetooth機能搭載
適合不可機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSL36A18BX

18V時 5.0/36V時 2.5
0037-9242
丸のこ(C18DBL)、集じん丸のこ(C18DYBL)、チップソーカッタ(CD18DBL)、クリーナ(R18DSAL)、冷温庫(UL18DSL)、ラジオ(UR18DSDL)、ラジオ付テレビ(UR18DSML)ではお使い頂けません。

1個

23,604( 25,964円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチボルトバッテリーが耐水性・耐衝撃性が向上して新登場!
【特長】
・Bluetooth(R)連動機能付モデルは集じん機との無線連動やスマートフォンアプリ「HiKOKIアプリ」との連動により対応製品のカスタマイズが可能(BSL36A18BX/BSL36B18BXのみ)
・残量表示付

(i)ご注意

  • 本電池に2年保証は付随しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチボルトバッテリーシリーズの型番BSL36A18BXのページです。
型番BSL36A18BXに関する仕様情報を記載しております。

マルチボルトバッテリーシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BSL36A18X
BSL36B18BX
BSL36B18X
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(Ah)
コード№ Bluetooth機能搭載 適合不可機種

20,085円

( 22,094円 )
1個 あり

1日目

18V時 5.0/36V時 2.50037-9241丸のこ(C18DBL)、集じん丸のこ(C18DYBL)、チップソーカッタ(CD18DBL)、クリーナ(R18DSAL)、冷温庫(UL18DSL)、ラジオ(UR18DSDL)、ラジオ付テレビ(UR18DSML)ではお使い頂けません。

26,781円

( 29,459円 )
1個 あり

1日目

18V時 8.0/36V時 4.00037-9244高圧洗浄機(AW18DBL)、丸のこ(C18DBL/C18DSL/C18DSL2/C18DBAL/C3605DA/C3605DC)、リフォーム用丸のこ(C3605DB)、集じん丸のこ(C18DYBL/C18DYSL/C3605DYA/C3605DYB/C3605DYC)、パイプソー(CR36DYA)、チェンソー(CS3630DB/CS3635DB)、チップソーカッタ(CD18DBL)、マルチツール(CV18DBL)、ディスクグラインダ(G18DSL/G18DBVL/G18DBBAL/G18DBBVL)、集じん機(RP3608DA/RP3608DB)、ワークライト(UB18DGL/UB18DB)、サーチライト(UB18DA)、トーチライト(UB18DEL)、ファン(UF18DSAL)、クリーナ(R18DSAL)、冷温庫(UL18DSL/UL18DA)、かくはん機(UM36DA)、ラジオ(UR18DSDL)、ラジオ付テレビ(UR18DSML)、スピーカ(US18DA)、コンクリートバイブレータ(UV3628DA)、鉄筋カットベンダ(VB3616DA)ではお使い頂けません。

22,860円

( 25,146円 )
1個 あり

1日目

18V時 8.0/36V時 4.00037-9243高圧洗浄機(AW18DBL)、丸のこ(C18DBL/C18DSL/C18DSL2/C18DBAL/C3605DA/C3605DC)、リフォーム用丸のこ(C3605DB)、集じん丸のこ(C18DYBL/C18DYSL/C3605DYA/C3605DYB/C3605DYC)、パイプソー(CR36DYA)、チェンソー(CS3630DB/CS3635DB)、チップソーカッタ(CD18DBL)、マルチツール(CV18DBL)、ディスクグラインダ(G18DSL/G18DBVL/G18DBBAL/G18DBBVL)、集じん機(RP3608DA/RP3608DB)、ワークライト(UB18DGL/UB18DB)、サーチライト(UB18DA)、トーチライト(UB18DEL)、ファン(UF18DSAL)、クリーナ(R18DSAL)、冷温庫(UL18DSL/UL18DA)、かくはん機(UM36DA)、ラジオ(UR18DSDL)、ラジオ付テレビ(UR18DSML)、スピーカ(US18DA)、コンクリートバイブレータ(UV3628DA)、鉄筋カットベンダ(VB3616DA)ではお使い頂けません。

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました