(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ WN-L(420ml)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ WN-L(420ml)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・溶接後、直接塗装も出来、また洗浄することも出来るタイプです・SUS、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    エアゾールタイプ
  • 内容量:
    420ml

(i)ご注意

  • 塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能。
  • 特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

020704

1個

1,100( 1,210円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接後、直接塗装も出来、また洗浄することも出来るタイプです
・SUS、SSどちらにも使用可能です
・エアゾールタイプ
・1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適

(i)ご注意

  • 塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能。
  • 特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ WN-L(420ml)の型番020704のページです。
型番020704に関する仕様情報を記載しております。

クリンスパッター 直接塗装洗浄兼用タイプ WN-L(420ml)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました