(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーチクリーン グリースタイプ(300g)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーチクリーン グリースタイプ(300g)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・高沸点グリーススパッター付着防止剤です・50℃以上で液状になります・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハケ塗り
  • 商品タイプ:
    グリースタイプ
  • 内容量:
    300g

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類ハケ塗り商品タイプグリースタイプ
内容量300g - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

027913

1個

1,200( 1,320円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高沸点グリーススパッター付着防止剤です
・50℃以上で液状になります
・ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します
・15~30分毎に1回程度浸けて使用します
・皮膜が光っている間は有効です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーチクリーン グリースタイプ(300g)の型番027913のページです。
型番027913に関する仕様情報を記載しております。

トーチクリーン グリースタイプ(300g)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト