(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定滑車 たて型(分離型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

固定滑車 たて型(分離型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,336円
税込単価
3,670円

【特長】・狭い場所でも取り付けできます。【用途】・荷役搬送作業やロープガイドと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    125
  • 詳細タイプ:
    分離型
  • 寸法(長さ)(mm):
    102
  • 寸法(幅)(mm):
    65
  • 寸法(奥行)(mm):
    61
  • 車数:
    1
  • 材質:
  • 質量(g):
    490
  • 車径(mm):
    50
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 滑車は十分強度のある場所へ確実に取り付けてください。電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング軸受の滑車をご使用ください。

Loading...

固定滑車たて型「分離式」(ロープの脱着が簡単)

型式材質軸受車径(mm)車数使用荷重(kg)自重(g)
TM50メタル501125490
TB50ベアリング501125490
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シープ軸受
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TM50

TM50

メタル
4990077042316
390-1190
1個

1個

3,336( 3,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所でも取り付けできます。
【用途】
・荷役搬送作業やロープガイドとして。

(i)ご注意

  • 滑車は十分強度のある場所へ確実に取り付けてください。電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング軸受の滑車をご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

固定滑車 たて型(分離型)の型番TM50のページです。
型番TM50に関する仕様情報を記載しております。

固定滑車 たて型(分離型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました