(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

547シリーズ デプスゲージ(デジマチックタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

547シリーズ デプスゲージ(デジマチックタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,377円 ~ 61,155円  特別価格 
税込価格
44,415円 ~ 67,271円  特別価格 

【特徴】・デジタル表示のため、誰にでも読み誤りのない測定が可能です・測定データ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
校正証明書
最小表示(mm)
ベース面寸法(mm)
JANコード
指示誤差(μm)
平面度(μm)
指示器
注記
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01
63.5×16
4946368851952
±20
5
デプスゲージ用543-710B (ID-C1012NXB)
-

1個

40,377( 44,415円 )

4日目

0.01
63.5×16
-
±20
5
デプスゲージ用543-710B (ID-C1012NXB)
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

48,735円

44,275

( 48,703円 )

26日目

0.01
101.6×16
4946368851969
±20
5
デプスゲージ用543-710B (ID-C1012NXB)
-

1個

41,394( 45,533円 )

3日目

0.01
101.6×16
-
±20
5
デプスゲージ用543-710B (ID-C1012NXB)
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

50,535円

45,855

( 50,441円 )

26日目

0.0005(0.001/0.01切替可)
63.5×16
4946368851976
±5
2
デプスゲージ用543-700B (ID-C0512NXB)
-

1個

50,164( 55,180円 )

4日目

0.0005(0.001/0.01切替可)
63.5×16
-
±5
2
デプスゲージ用543-700B (ID-C0512NXB)
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

59,175( 65,093円 )

26日目

0.0005(0.001/0.01切替可)
101.6×16
4946368851983
±5
2
デプスゲージ用543-700B (ID-C0512NXB)
-

1個

51,257( 56,383円 )

4日目

0.0005(0.001/0.01切替可)
101.6×16
-
±5
2
デプスゲージ用543-700B (ID-C0512NXB)
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

1個

61,155円

52,091

( 57,300円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・デジタル表示のため、誰にでも読み誤りのない測定が可能です
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・ピークホールド機能(最大値、最小値)
・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
・カウント方向切換機能
・公差判定機能
・最小表示量切換機能
・簡易演算機能 f(x)=Ax
・ファンクションロック機能
・校正時期警告機能
・オートOFF機能
・データ出力
・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
・表示部回転機能(330°)
・電池電圧低下警告表示
・エラー警告表示
【用途】
・深さ測定に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

547シリーズ デプスゲージ(デジマチックタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました