(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHM-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHM1-15A
149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHM-A マイクロメーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,140円
税込単価
6,754円

【特徴】・測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです・ストレートステム/ナット...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~15
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定面:
    材質/超硬合金チップ、硬度/90HRA以上、ラップ仕上げ
  • 最大許容誤差(μm):
    ±2
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2
  • 表面処理:
    目盛部:硬質クロムメッキ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

MHM1-15A 解除

Loading...

 
カタログを表示

MHM1-15A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ステム形状
目盛仕様
詳細タイプ
先端形状
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHM1-15A

ストレート
正目盛
クランプ 無
平面
4946368862453

1個

6,140( 6,754円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです
・ストレートステム/ナット付きステム /ストレートステム_クランプ付き/ナット付ステム_クランプ付き

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHM-Aの型番MHM1-15Aのページです。
型番MHM1-15Aに関する仕様情報を記載しております。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHM-Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHM1-15LA
MHM2-15A
MHM2-15LA
MHM3-15A
MHM3-15LA
MHM4-15A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ステム形状 目盛仕様 詳細タイプ 先端形状 JANコード

6,885円

( 7,574円 )
1個 あり

2日目

ストレート正目盛クランプ 有平面4946368587448

6,674円

( 7,341円 )
1個 あり

2日目

ナット付き正目盛クランプ 無平面4946368862446

7,444円

( 8,188円 )
1個 あり

2日目

ナット付き正目盛クランプ 有平面4946368587455

6,674円

( 7,341円 )
1個 あり

2日目

ストレート正目盛クランプ 無球面(SR4)4946368862484

15,066円

( 16,573円 )
1個 あり

19日目

ストレート正目盛クランプ 有球面(SR4)4946368587462

7,225円

( 7,948円 )
1個 あり

2日目

ナット付き正目盛クランプ 無球面(SR4)4946368862491

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました