(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHC 短測定範囲

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHC1-6.5MA
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHC 短測定範囲 マイクロメーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,294円
税込単価
6,923円

【特徴】・測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で機械への組み込み...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • 最大許容誤差(μm):
    ±2
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

MHC1-6.5MA 解除

Loading...

 
カタログを表示

MHC1-6.5MA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
ステム形状
先端形状
シンブル外径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHC1-6.5MA

0~6.5
ストレート
平面
20
4946368862002

1個

6,294( 6,923円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で機械への組み込みもスペースをとりません
・測定面:材質/合金工具鋼、硬度/60 HRC以上、ラップ仕上げ
・目盛部表面処理:硬質クロムメッキ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHC 短測定範囲の型番MHC1-6.5MAのページです。
型番MHC1-6.5MAに関する仕様情報を記載しております。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHC 短測定範囲のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHC1-13GA
MHC1-13MA
MHC1-6.5CA
MHC2-13CA
MHC2-13GA
MHC2-13MA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
ステム形状 先端形状 シンブル外径
(mm)
JANコード

7,825円

( 8,608円 )
1個 あり

4日目

0~13ストレート平面294946368862088

6,569円

( 7,226円 )
1個 あり

4日目

0~13ストレート平面204946368862064

5,200円

( 5,720円 )
1個 あり

2日目

0~6.5ストレート平面154946368861982

6,035円

( 6,639円 )
1個 あり

4日目

0~13ナット付き平面154946368862057

8,343円

( 9,177円 )
1個 あり

4日目

0~13ナット付き平面294946368862095

7,128円

( 7,841円 )
1個 あり

4日目

0~13ナット付き平面204946368862071

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました