(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHT3-6.5A
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプ マイクロメーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,569円
税込単価
7,226円

【特徴】・小形・軽量のため、機械への組み込みもスペースをとりません・測定面:材...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~6.5
  • 目量(mm):
    0.01
  • 最大許容誤差(μm):
    ±5
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±5

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

MHT3-6.5A 解除

Loading...

 
カタログを表示

MHT3-6.5A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ステム形状
目盛仕様
先端形状
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHT3-6.5A

ストレート
正目盛
球面(SR3)
4946368861807

1個

6,569( 7,226円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・小形・軽量のため、機械への組み込みもスペースをとりません
・測定面:材質/合金工具鋼、硬度/60 HRC以上、ラップ仕上げ
・目盛部表面処理:硬質クロムメッキ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプの型番MHT3-6.5Aのページです。
型番MHT3-6.5Aに関する仕様情報を記載しております。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHT1-6.5A
MHT2-6.5A
MHT4-6.5A
MHT6-6.5A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ステム形状 目盛仕様 先端形状 JANコード

6,140円

( 6,754円 )
1個 あり

2日目

ストレート正目盛平面4946368861760

6,569円

( 7,226円 )
1個 あり

2日目

ナット付き正目盛平面4946368861784

7,023円

( 7,725円 )
1個 あり

2日目

ナット付き正目盛球面(SR3)4946368861821

7,023円

( 7,725円 )
1個 あり

4日目

ナット付き逆目盛平面4946368861869

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました