(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(電撃防止機能付)ISK-Li155A

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(電撃防止機能付)ISK-Li155A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
470,000円 350,009円
税込単価
517,000円 385,010円

【特長】・小型モデルで機動性抜群、短い充電時間ですぐ使えます・LEDの色で状態...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相100
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    Φ2.6〜Φ4.0
  • 幅(mm):
    160
  • 奥行(mm):
    410
  • 高さ(mm):
    330
  • 使用率(%):
    50
  • 定格容量詳細:
    10Ah/528Wh
  • 付属品:
    出力端子用絶縁カバー、端子ねじM8、M8ナット、ショルダーベルト

(i)ご注意

  • 使用状況や周囲環境によって、記載値が変わる可能性があります。電池を長く保つため、1ヶ月程度を目安に充電する事を推奨します。
  • 使用状況や周囲環境によって使用率・充電時間・サイクル寿命等が変動します。

型番

ISK-LI155A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISK-LI155A

1個

470,000円

350,009

( 385,010円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型モデルで機動性抜群、短い充電時間ですぐ使えます
・LEDの色で状態を一目で確認できます
・無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにします

(i)ご注意

  • 使用状況や周囲環境によって、記載値が変わる可能性があります。電池を長く保つため、1ヶ月程度を目安に充電する事を推奨します。
  • 使用状況や周囲環境によって使用率・充電時間・サイクル寿命等が変動します。

カタログ

 

ISK-LI155Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(電撃防止機能付)ISK-Li155Aの型番ISK-LI155Aのページです。
型番ISK-LI155Aに関する仕様情報を記載しております。

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(電撃防止機能付)ISK-Li155Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました