(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HW100KCEP-JA-00J00
本質安全防爆 デジタル台はかり HW-CEPシリーズ JCSS校正書付 ハカリ

本質安全防爆 デジタル台はかり HW-CEPシリーズ JCSS校正書付 HW100KCEP-JA-00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,360円
税込単価
142,296円

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用できる電池は、パナソニック株式会社LR20(XJ)の単一形アルカリ乾電池です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 本体に電池は付属しておりません。
  • 本製品には、JCSS校正証明書が付きます。

型番

HW100KCEP-JA-00J00 解除

Loading...

HW100KCEP-JA-00J00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW100KCEP-JA-00J00

100000
10
530
390

1個

129,360( 142,296円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga。

(i)ご注意

  • 使用できる電池は、パナソニック株式会社LR20(XJ)の単一形アルカリ乾電池です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 本体に電池は付属しておりません。
  • 本製品には、JCSS校正証明書が付きます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

HW100KCEP-JA-00J00

HW10KCEP-JA-00J00

カタログ

Loading...

HW100KCEP-JA-00J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆 デジタル台はかり HW-CEPシリーズ JCSS校正書付の型番HW100KCEP-JA-00J00のページです。
型番HW100KCEP-JA-00J00に関する仕様情報を記載しております。

本質安全防爆 デジタル台はかり HW-CEPシリーズ JCSS校正書付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HW10KCEP-JA-00J00
HW200KCEP-JA-00J00
HW60KCEP-JA-00J00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)

106,320円

( 116,952円 )
1個 あり

16日目

100001250250

130,770円

( 143,847円 )
1個 あり

16日目

22000020530390

112,968円

( 124,265円 )
1個 あり

16日目

600005424330

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました