(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX-303A-K
検定付き 分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ(A&D Apollo) ハカリ

検定付き 分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ(A&D Apollo) GX-303A-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,596円
税込単価
91,956円

【特長】・取引証明用(検定済品)精度等級2級・校正用分銅内蔵型・生産ラインの組...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • FRD(流量測定機能)は、「取引」・「証明」には使用できません。

型番

GX-303A-K 解除

Loading...

GX-303A-K の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
使用範囲(g)
風防
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GX-303A-K

GX-303A-K

320
0.01
128
128
0.02~320
あり

1個

83,596( 91,956円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取引証明用(検定済品)精度等級2級
・校正用分銅内蔵型
・生産ラインの組み込み時に
ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
・ポンプ流量など液体の計量に
FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に
ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の2ch出力標準装備
・統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き
・オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き

(i)ご注意

  • FRD(流量測定機能)は、「取引」・「証明」には使用できません。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

GX-303A-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付き 分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ(A&D Apollo)の型番GX-303A-Kのページです。
型番GX-303A-Kに関する仕様情報を記載しております。

検定付き 分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ(A&D Apollo)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GX-2002A-K
GX-203A-K
GX-3002A-K
GX-4002A-K
GX-403A-K
GX-6001A-K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
使用範囲
(g)
風防

78,491円

( 86,340円 )
1個 あり

6日目

22000.11651650.5~2200なし

70,113円

( 77,124円 )
1個 あり

6日目

2200.011281280.02~220あり

93,585円

( 102,944円 )
1個 あり

6日目

32000.11651650.5~3200なし

94,383円

( 103,821円 )
1個 あり

6日目

42000.11651650.5~4200なし

105,661円

( 116,227円 )
1個 あり

6日目

4200.011281280.02~420あり

72,809円

( 80,090円 )
1個 あり

6日目

620011651650.5~6200なし

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました