(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズ

検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
269,173円
税込単価
296,090円

取引証明用(検定済品)精度等級3級。1100mm×1100mmのパレット一体型...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    1200000
  • 最小表示(g):
    200(0~600000) / 500(600000~1200000)
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    1100
  • 計量皿寸法W(mm):
    1100
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 使用地域:
    1地区
  • 使用範囲(g):
    4000~1200000
  • 電源電圧(V):
    AC100
  • 地区詳細:
    北海道
  • 付属品:
    取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、指示計カバー

(i)ご注意

  • 使用地域をご確認ください。

型番

SN1200K-K-01N00 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SN1200K-K-01N00

SN1200K-K-01N00

1個

269,173( 296,090円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取引証明用(検定済品)精度等級3級。1100mm×1100mmのパレット一体型デジタル台はかりです。

(i)ご注意

  • 使用地域をご確認ください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

SN1200K-K-01N00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズの型番SN1200K-K-01N00のページです。
型番SN1200K-K-01N00に関する仕様情報を記載しております。

検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました