(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HV-15KCEP-K
検定付き本質安全防爆 デジタル台はかり HV-CEP-Kシリーズ ハカリ

検定付き本質安全防爆 デジタル台はかり HV-CEP-Kシリーズ HV-15KCEP-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,461円 ~ 110,063円
税込価格
89,607円 ~ 121,069円

0種~2種までの危険場所でコンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用地域を必ずご確認ください。使用できる電池は、パナソニック株式会社LR20(XJ)の単一形アルカリ乾電池です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
  • 本体に電池は付属しておりません。

型番

HV-15KCEP-K 解除

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
使用地域
地区詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
HV-15KCEP-K

HV-15KCEP-K

15000
1(0~3000) / 2(3000~6000) / 5(6000~15000)
250
250
指定なし
-

1個

91,195( 100,315円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

0種~2種までの危険場所でコンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能。

(i)ご注意

  • 使用地域を必ずご確認ください。使用できる電池は、パナソニック株式会社LR20(XJ)の単一形アルカリ乾電池です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
  • 本体に電池は付属しておりません。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付き本質安全防爆 デジタル台はかり HV-CEP-Kシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました