(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動遮光溶接面 ISK-RG6S4

自動遮光溶接面 ISK-RG6S4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,500円
税込単価
44,550円

【特長】・最新の高性能4センサーフィルター搭載のスペシャルモデル・グラインダー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応した保護プレートをご使用ください。

型番

ISK-RG6S4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISK-RG6S4

1個

40,500( 44,550円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新の高性能4センサーフィルター搭載のスペシャルモデル
・グラインダーモード機能付で作業内容に合わせたモード選択可能
・遮光度:通常時は#3.5の明るさ、溶接時は#5~8、#9~13

(i)ご注意

  • 対応した保護プレートをご使用ください。

カタログ

 

Loading...

ISK-RG6S4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動遮光溶接面 ISK-RG6S4の型番ISK-RG6S4のページです。
型番ISK-RG6S4に関する仕様情報を記載しております。

自動遮光溶接面 ISK-RG6S4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました