(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外側保護プレート

外側保護プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,200円
税込価格
3,520円

【特長】・育良精機製作所の自動遮光溶接面用外側保護プレートです

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応した本体にご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
面体寸法 縦(mm)
面体寸法 横(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
121
86
ISK-RG2/RG4(N)/RG40W

1個

3,200( 3,520円 )

5日目

117
95
ISK-RG50ALN/RG50ARF

1個

3,200( 3,520円 )

5日目

112
91
ISK-RG25S/RG25X/RG5S/RG5X/RG6X

1個

3,200( 3,520円 )

5日目

134
115
ISK-RG25S4/RG5S4/RG6S4

1個

3,200( 3,520円 )

5日目

131
114
ISK-RG25X4/RG5X4/RG6X4

1個

3,200( 3,520円 )

5日目

114
100
ISK-RG20B/RG5B/RG6B

1個

3,200( 3,520円 )

5日目

116
94.5
ISK-RGTP2

1個

3,200( 3,520円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・育良精機製作所の自動遮光溶接面用外側保護プレートです

(i)ご注意

  • 対応した本体にご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外側保護プレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました