(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRM5X0.5
高圧クーラント対応、専用シャンク用締付けねじ センバンコウグ (タンガロイ)

高圧クーラント対応、専用シャンク用締付けねじ SRM5X0.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,210円
税込単価
3,531円

タンガロイの高圧クーラント対応、専用シャンク用締付けねじです。

詳細情報を確認する

型番

SRM5X0.5 解除

Loading...

SRM5X0.5の仕様・寸法情報

種類ねじ種類詳細締付けねじ
適合ホルダQC-1012H-CHP - -

カタログ

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRM5X0.5

QC-1012H-CHP

1個

3,210( 3,531円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

タンガロイの高圧クーラント対応、専用シャンク用締付けねじです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応、専用シャンク用締付けねじの型番SRM5X0.5のページです。
型番SRM5X0.5に関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント対応、専用シャンク用締付けねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SRM8X0.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

3,210円

( 3,531円 )
1個 -

1日目

QC-1616X-CHP、QC-1620X-F15-CHP
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト