(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャンク用プラグ QC16-STOPPER

シャンク用プラグ QC16-STOPPER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,850円
税込単価
3,135円

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • プラグ本体には、Oリングは付属しておりません。

型番

QC16-STOPPER 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類プラグ種類詳細シャンク用プラグ
適合ホルダQC-16□ - -

商品情報

製品特長・仕様

シャンク用プラグ QC16-STOPPER 特長
Y 軸ヘッドの送り側に位置するヘッドを外すことによりスペースができ、より大きな径のワークを加工することが可能。その際、プラグをシャンクに装着することで、カップリング部を保護すると同時に、シャンクからのクーラント吐出を防止。

外形図

シャンク用プラグ QC16-STOPPER 外形図

選定サポート情報

部品

シャンク用プラグ QC16-STOPPER 部品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QC16-STOPPER

1個

2,850( 3,135円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

(i)ご注意

  • プラグ本体には、Oリングは付属しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャンク用プラグ QC16-STOPPERの型番QC16-STOPPERのページです。
型番QC16-STOPPERに関する仕様情報を記載しております。

シャンク用プラグ QC16-STOPPERのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト