(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサート交換用ホルダ QC-16D28EXC

インサート交換用ホルダ QC-16D28EXC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,860円
税込単価
8,646円

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、固定用ねじは付属しておりません。

型番

QC-16D28EXC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

インサート交換用ホルダ QC-16D28EXC 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

インサート交換用ホルダ QC-16D28EXC 使用方法
ModuMini-Turn はヘッドサイズが小さいため、インサート交換が困難な場合は、交換を容易にするインサート交換用ホルダをご使用ください。

選定サポート情報

部品

インサート交換用ホルダ QC-16D28EXC 部品

注意・禁止事項

注意

本製品は、インサートの交換を容易にするために設計されたインサート交換専用のモジュラヘッド用ホルダです。
このホルダを使用しての加工は、絶対に行わないでください。工具、ワーク、機械の破損、またはケガの原因となります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QC-16D28EXC

1個

7,860( 8,646円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、固定用ねじは付属しておりません。

カタログ

 

QC-16D28EXCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート交換用ホルダ QC-16D28EXCの型番QC-16D28EXCのページです。
型番QC-16D28EXCに関する仕様情報を記載しております。

インサート交換用ホルダ QC-16D28EXCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました