(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QC16-JCTEL3D32-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC16-JCTER/L-CHP ガイケイセッサク CTER/L

高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC16-JCTER/L-CHP QC16-JCTEL3D32-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,350円
税込単価
32,285円

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • 頭部(mm):
    24.5
  • 刃先高さ(mm):
    16
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    DG□、SG□
  • クランプねじ:
    CSHB-4-A
  • スパナ:
    T-15F
  • 締付けトルク(N・m):
    3

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QC16-JCTEL3D32-CHP 解除

Loading...

QC16-JCTEL3D32-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC16-JCTER/L-CHP 外形図-1
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC16-JCTER/L-CHP 外形図-2

右勝手

高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC16-JCTER/L-CHP 外形図-3

左勝手

選定サポート情報

部品

高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC16-JCTER/L-CHP 部品

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
勝手
刃先距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QC16-JCTEL3D32-CHP

3
12

1個

29,350( 32,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

QC16-JCTEL3D32-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC16-JCTER/L-CHPの型番QC16-JCTEL3D32-CHPのページです。
型番QC16-JCTEL3D32-CHPに関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント対応外径溝入れ・突切りヘッド QC16-JCTER/L-CHPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QC16-JCTEL2D26-CHP
QC16-JCTEL2D32-CHP
QC16-JCTEL3D26-CHP
QC16-JCTER1.2D20-CHP
QC16-JCTER1.4D20-CHP
QC16-JCTER2D20-CHP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
勝手 刃先距離
(mm)

29,350円

( 32,285円 )
1個 -

1日目

212

29,350円

( 32,285円 )
1個 -

1日目

212

29,350円

( 32,285円 )
1個 -

1日目

312

29,350円

( 32,285円 )
1個 -

1日目

1.28

29,350円

( 32,285円 )
1個 -

1日目

1.48

29,350円

( 32,285円 )
1個 -

1日目

28

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました