(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QC16-STCR18-Y-CHP
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP ガイケイセッサク CTER/L

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP QC16-STCR18-Y-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,860円
税込単価
36,146円

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    0.33~3.18
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • 頭部(mm):
    21
  • 刃先高さ(mm):
    0
  • シャンク材質:
  • スパナ:
    T-1008/5
  • 締付けトルク(N・m):
    1.2

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

QC16-STCR18-Y-CHP 解除

Loading...

QC16-STCR18-Y-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP 外形図-1
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP 外形図-2

右勝手

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP 外形図-3

左勝手

選定サポート情報

部品

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP 部品

加工プログラム

  • 下表を参照の上、ゲージ面と刃先間のオフセット寸法を確認
  • 加工プログラムにオフセット寸法を入力して、刃先位置を補正
 Y 軸ヘッドのオフセット寸法表
J-SERIES
J シリーズ
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP Y 軸ヘッドのオフセット寸法表-1
MINIFORCETURN
ミニ・フォース・ターン
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP Y 軸ヘッドのオフセット寸法表-2
TETRAMINICUT
テトラ・ミニ・カット
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP Y 軸ヘッドのオフセット寸法表-3
ヘッド形番QC16-JSCL2CR09-Y-CHP
QC16-JSDJ2CR11-Y-CHP
QC16-JSWL2XR04-Y-CHP
QC16-JSDJ2XR07-Y-CHP
QC16-PTL2NR16-Y-CHP
QC16-STCR/L18-Y-CHP
DISTX
ゲージ面と刃先間のオフセット寸法
0.3 mm (Ref.)2.8 mm (Ref.)6.5 mm (Ref.)

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP Y 軸ヘッドのオフセット寸法表-4
DISTX:ゲージ面と刃先間のオフセット寸法

注意・禁止事項

サブスピンドル使用上の注意

  • 突切り時の隣接工具への干渉について
使用する突切り工具がModuMini-Turn ではない場合、工具全幅寸法(OAW) によって、隣接するModuMini-Turnとサブスピンドルが干渉する場合があります。その際は突切り位置を調整してください。
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP 突切り時の隣接工具への干渉について

干渉発生例

Y軸ヘッド使用上の注意

  • 加工手順
通常(X 軸)の加工
Y 軸加工
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP 加工手順通常(X 軸)の加工
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP 加工手順Y 軸加工
プログラム例
(1)T0200 ........................ ツール呼び出し
(2)G00 X13.0 Z0 T2 ....... バイト位置決め
(3)G01 X10.0 F0.1 ......... 外径切込み
(4)Z5.0 F0.05 ................. 外径旋削
(5)X13.0 ......................... 工具戻し
(6)G00X20.0 .................. 工具退避
プログラム例
(1)T0200 ........................ ツール呼び出し
(2)G00 Y13.0 Z0 T2 ....... Y 軸移動
(3)X0 .............................. バイト位置決め
(4)G01 Y10.0 F0.1 ......... 外径切込み
(5)Z5.0 F0.05 ................. 外径旋削
(6)Y13.0 ......................... 工具戻し
(7)G00X20.0 .................. 工具退避
注) (2)Y 軸移動を行ってから、(3) X 軸移動(バイト位置決め)を行ってください。
  • ツール交換時の後退位置
  • 刃物台へのシャンク取付位置
Y 軸ヘッドは、他ヘッドよりもホルダ端面が下方に飛び出ます。
ホルダ突出し量に注意して後退位置を設定してください。
適切な工具使用のために、刃物台とヘッドは接触させないでください。
シャンク取付けの際は、刃物台の底面からシャンク取付け面が0.5 mm 以上飛び出すように、取付け高さを設定してください。
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP ツール交換時の後退位置
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP 刃物台へのシャンク取付位置
  • 加工可能外径

Y 軸ヘッドを使用する際、その位置や向きにより加工できるワークの径に変化が生じる可能性があります。Y 軸加工時には工具のワーク衝突や破損を防ぐため、下記を参考に加工可能外径の確認をお願いします。

注)下記例は全て工具の刃先位置が揃っていることを前提にした参考例となります。

[A]Y 軸ヘッドの送り方向側に工具が隣接しない場合

例)Y 軸工具が刃物台の一番端にある場合

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP [A]Y 軸ヘッドの送り方向側に工具が隣接しない場合

[B]Y 軸ヘッドの送り方向に工具が隣接する場合

B-1:隣接工具がX 軸ヘッドの場合

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP B-1:隣接工具がX 軸ヘッドの場合-1

Db 計算方法
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP B-1:隣接工具がX 軸ヘッドの場合-2

例)工具間距離が19 mm の場合
     Db = 19 - 2 = φ17 mm

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP B-1:隣接工具がX 軸ヘッドの場合-3

注)すくい面側にノズルがあるヘッドが隣接する場合、ワークと干渉する可能性があります。
     Y 軸ヘッドとノズル付き工具が隣接する場合は干渉を確認の上、加工を実施してください。

B-2:隣接工具がY 軸ヘッドの場合

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP B-2:隣接工具がY 軸ヘッドの場合-1

Db 計算方法
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP B-2:隣接工具がY 軸ヘッドの場合-2

ヘッド幅寸法(H2)、シャンク幅(B) は各形番の寸法表をご確認ください。

例)・工具間距離が 19 mm
     ・隣接工具にQC16-JSDJ2CR11-Y-CHP を使用する場合(H2 = 18.7 mm, B = 16 mm)
     Db = 19 - (18.7 - 16) - 2 = φ14.3 mm

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHP B-2:隣接工具がY 軸ヘッドの場合-3

隣接工具にModuMini-Turn Y 軸ヘッドを使用する場合のDb 換算表

ヘッド形番工具間距離
(mm)
H2
(mm)
シャンク幅
B
(mm)
加工可能外径
Db
(mm)
QC16-JSCL2CR09-Y-CHP191616φ17.9 *
QC16-JSWL2XR04-Y-CHP1616φ18.5 *
QC16-JSDJ2CR11-Y-CHP18.716φ14.3
QC16-JSDJ2XR07-Y-CHP1616φ17
QC16-PTL2NR16-Y-CHP18.716φ14.3
QC16-STCR/L18-Y-CHP18.616φ14.4
QC16-STOPPER-16φ27.5

* 計算上の加工可能最大径は17.0 mm です。

型番リスト

型番
勝手
刃先距離(mm)
適合チップ
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QC16-STCR18-Y-CHP

8
TC□18R□
CSTC-4L100DL

1個

32,860( 36,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

QC16-STCR18-Y-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHPの型番QC16-STCR18-Y-CHPのページです。
型番QC16-STCR18-Y-CHPに関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-Y-CHPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QC16-STCL18-Y-CHP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 刃先距離
(mm)
適合チップ クランプねじ

32,860円

( 36,146円 )
1個 -

1日目

13TC□18L□CSTC-4L100DR

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました