(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ

タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,430円 ~ 2,860円
税込価格
2,673円 ~ 3,146円

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • 勝手:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • ホーニング:
    シャープエッジ
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.025

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃先のすくい面
  • 同一インサートを左右どちらの勝手ホルダにも取付け可能

溝入れ用

2 コーナインサート  CW = 0.33 - 1 mm

タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ 溝入れ用

材種  SH725

タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ 材種  SH725
PVD 材種 SH725
小型部品加工に最適化された(Ti, Al)N 膜と耐チッピング性に優れる超硬母材を採用。膜の密着性に優れるシャープな切れ刃を実現。

耐溶着性・耐摩耗性に優れる
平滑な切れ刃が溶着を防止し、コーティング膜の剥離を抑制。耐摩耗性に優れ、現状材種よりも長寿命を実現。

高い耐塑性変形性
耐塑性変形性に優れる超硬母材により、安定した長寿命が得られる。

性能・試験情報

工具剛性

H 方向
F 方向
タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ 工具剛性-1
タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ 工具剛性-2
タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ 工具剛性-3
測定手順:刃先位置測定(No.1)→加工→刃先位置測定(No.2)
刃先位置 = 測定値No.1 とNo.2 の差

ワーク溝底径精度

タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ ワーク溝底径精度
[M]
ホルダ : SVER1010H10
インサート : VGP10-100F-005 SH725
被削材 : SUS304
ワーク径 : φ12 mm
切削速度 : Vc = 80 m/min
溝幅 : CW = 1 mm
切削油 : 湿式(油性)

外形図

タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名ピンセンサー部品
ホルダSVER1010H10SVER0808F08
インサートVGP10-100F-000VGP08-050F-000
材種SH725SH725
被削材SUS304SK4
タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ 使用事例-1タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
6050
送り:
f (mm/rev)
0.020.01
溝幅:
CW (mm)
10.5
溝深さ:
mm
0.20.5
加工形態外径溝入れ外径溝入れ
切削油湿式(油性)湿式(油性)
結果タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ 使用事例-2
MiniV-LockGroove は、高い刃先位置精度と大きなすくい角によって優れた加工面を実現し、工具寿命が7 倍となった。
タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ 使用事例-4
MiniV-LockGroove は、高いクランプ剛性と低抵抗なブレーカ形状によってワーク寸法が安定し、工具寿命が1.5 倍となった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝入れ

タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ 適用被削材

選定サポート情報

※ ワーク径による最大溝深さの制限

工具とワークの干渉を避けるため、ワーク径により最大溝深さ(T max)は上表のCDX の値よりも小さくなります。

タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ ワーク径による最大溝深さの制限-1
VGP08
VGP10
タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ ワーク径による最大溝深さの制限-2
タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジ ワーク径による最大溝深さの制限-3

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
適合ホルダ
最大突切り径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0
0.33
SVER/L0808H08
4

10個

2,430( 2,673円 )

1日目

0
0.5
SVER/L0808H08
4

10個

2,430( 2,673円 )

1日目

0
0.75
SVER/L0808H08
5

10個

2,430( 2,673円 )

1日目

0
1
SVER/L0808H08
5

10個

2,430( 2,673円 )

1日目

0
0.5
SVER/L1010H10、SVER/L1212X10、SVER/L-CHP、QC12-SVER/L-CHP
5

10個

2,860( 3,146円 )

1日目

0.05
0.5
SVER/L1010H10、SVER/L1212X10、SVER/L-CHP、QC12-SVER/L-CHP
5

10個

2,860( 3,146円 )

1日目

0
0.75
SVER/L1010H10、SVER/L1212X10、SVER/L-CHP、QC12-SVER/L-CHP
6

10個

2,860( 3,146円 )

1日目

0.05
0.75
SVER/L1010H10、SVER/L1212X10、SVER/L-CHP、QC12-SVER/L-CHP
6

10個

2,860( 3,146円 )

1日目

0
1
SVER/L1010H10、SVER/L1212X10、SVER/L-CHP、QC12-SVER/L-CHP
8

10個

2,860( 3,146円 )

1日目

0.05
1
SVER/L1010H10、SVER/L1212X10、SVER/L-CHP、QC12-SVER/L-CHP
8

10個

2,860( 3,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SVER/L用・溝入れ用インサート/シャープエッジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました