(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JVNL30-KS15F
タンガロイ・JSXXR/L用・ブランクインサート チップ

タンガロイ・JSXXR/L用・ブランクインサート JVNL30-KS15F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

カム式旋盤や小型自動盤での超小型部品加工に対応する多機能工具シリーズ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JVNL30-KS15F 解除

Loading...

JVNL30-KS15F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • インサートの研削された接触面により、優れた刃先位置精度を実現
  • ブランクインサートの設定により、思い通りの刃先形状を成形可能
  • 右勝手と左勝手を設定

外形図

タンガロイ・JSXXR/L用・ブランクインサート 外形図

本図は右勝手(R) を示す。

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・JSXXR/L用・ブランクインサート 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・JSXXR/L用・ブランクインサート 選定サポート情報

型番リスト

型番
勝手
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JVNL30-KS15F

JSXXL

5個

1,450( 1,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カム式旋盤や小型自動盤での超小型部品加工に対応する多機能工具シリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

JVNL30-KS15Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・JSXXR/L用・ブランクインサートの型番JVNL30-KS15Fのページです。
型番JVNL30-KS15Fに関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・JSXXR/L用・ブランクインサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JVNR30-KS15F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 適合ホルダ

1,450円

( 1,595円 )
5個 -

1日目

JSXXR

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました