(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCL18L150-020-AH7025
タンガロイ・STCR/L-18用・高精度溝入れ用チップ センバンコウグ

タンガロイ・STCR/L-18用・高精度溝入れ用チップ TCL18L150-020-AH7025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,030円
税込単価
3,333円

独自のクランプ機構を採用し、刃先位置精度とインサートクランプ剛性に優れた4コー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • 勝手:
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 適合ホルダ:
    STCL-18、STCL-18-CHP
  • 適合ブレード:
    STCAL18-CHP
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.02

型番

TCL18L150-020-AH7025 解除

Loading...

TCL18L150-020-AH7025 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

TCL18L...

タンガロイ・STCR/L-18用・高精度溝入れ用チップ 特長

TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。

外形図

タンガロイ・STCR/L-18用・高精度溝入れ用チップ 外形図

本図は右勝手(R) を示す。

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・STCR/L-18用・高精度溝入れ用チップ 適用被削材

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCL18L150-020-AH7025

0.2
1.5

5個

3,030( 3,333円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のクランプ機構を採用し、刃先位置精度とインサートクランプ剛性に優れた4コーナ仕様の溝入れ・突切り加工用工具。

カタログ

 

Loading...

TCL18L150-020-AH7025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・STCR/L-18用・高精度溝入れ用チップの型番TCL18L150-020-AH7025のページです。
型番TCL18L150-020-AH7025に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・STCR/L-18用・高精度溝入れ用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCL18L150-010-AH7025
TCL18L175-020-AH7025
TCL18L200-010-AH7025
TCL18L200-020-AH7025
TCL18L250-030-AH7025
TCL18L300-010-AH7025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)

3,030円

( 3,333円 )
5個 -

1日目

0.11.5

3,030円

( 3,333円 )
5個 -

1日目

0.21.75

3,030円

( 3,333円 )
5個 -

1日目

0.12

3,030円

( 3,333円 )
5個 -

1日目

0.22

3,030円

( 3,333円 )
5個 -

1日目

0.32.5

3,030円

( 3,333円 )
5個 -

1日目

0.13

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました