(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,690円
税込単価
2,959円

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.4
  • 勝手:
    なし
  • 刃幅(mm):
    8
  • 材種(母材):
    超硬
  • 適合ホルダ:
    CTER/L、CTIR/L
  • 適合ブレード:
    CAER/L-CHP、CAER/L-MD、CGP
  • 主切刃角度(°):
    0
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.05

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DGS8-040-KS05F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

DGS 形(2 コーナ)

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ DGS 形(2 コーナ)-1
タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ DGS 形(2 コーナ)-2
低抵抗、切れ味優先
  • 送りの目安
ユニークなランド形状と独特のブレーカ形状
中心残りを抑制する勝手付きインサートも設定
CW = 1.2 - 8 mm
タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ 送りの目安

AH8005

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ AH8005
高Al積層被膜(AlTiN)を採用したPVD材種
  • コーティングの硬度を20%増加
  • 積層構造により、微小亀裂の進行を防ぎ、インサートの損傷を抑制
  • コーティング膜と超硬母材の密着性を向上

新開発の専用母材
  • 耐摩耗性に優れる母材を採用
  • 驚異的な耐摩耗性と安定した長寿命を実現
AH8005  [P][M][K][S]
AH7025  [P][M][K][S]
KS05F  [N][S]
  • 連続加工、外径・内径・横送り加工の第一推奨
  • 弱断続加工、複合加工の第一推奨
  • 密着性に優れた高Al含有膜を採用
  • 耐摩耗性、耐チッピング性を大幅に改善
  • 非鉄金属加工用
  • チタン加工用

外形図

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ 外形図

勝手なし

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径溝入れ/ 横送り/ ぬすみ/ 突切り

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ 適用被削材

選定サポート情報

インサート適応領域

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ インサート適応領域

材種選択システム

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ 材種選択システム

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーティング
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DGS8-040-KS05F

ノンコート

10個

2,690( 2,959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

DGS8-040-KS05Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップの型番DGS8-040-KS05Fのページです。
型番DGS8-040-KS05Fに関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径溝入れ・突切り用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DGS8-040-AH7025
DGS8-040-AH8005
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーティング

3,500円

( 3,850円 )
10個 -

1日目

PVDコーティング

3,500円

( 3,850円 )
10個 -

1日目

PVDコーティング

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました