(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGS8-040-AH7025
タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ セッサクコウグ

タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ SGS8-040-AH7025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,080円
税込単価
2,288円

タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SGS8-040-AH7025 解除

Loading...

SGS8-040-AH7025 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

SGS 形(1コーナ)

タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ SGS 形(1コーナ)-1
タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ SGS 形(1コーナ)-2
低抵抗、切れ味優先
  • 送りの目安
ユニークなランド形状と独特のブレーカ形状
中心残りを抑制する勝手付きインサートも設定
CW = 1.2 - 8 mm
タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ 送りの目安

AH6235

タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ AH6235
新高靭性PVD材種
厚膜チタンリッチコーティング
  • 耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
  • クレータ摩耗を抑制
高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。
AH7025  [P][M][K][S]
AH6235  [P][M][K]
KS05F  [N][S]
  • 弱断続加工、複合加工の第一推奨
  • 密着性に優れた高Al含有膜を採用
  • 耐摩耗性、耐チッピング性を大幅に改善
  • 強断続加工、突切り・端面加工の第一推奨
  • 非鉄金属加工用
  • チタン加工用

外形図

タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ 外形図

勝手なし

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径溝入れ/ 横送り/ ぬすみ/ 突切り

タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ 適用被削材

選定サポート情報

インサート適応領域

タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ インサート適応領域

材種選択システム

タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ 材種選択システム

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGS8-040-AH7025

0.4
8
PVDコーティング
CTER/L、CTIR/L
CAER/L-CHP、CAER/L-MD、CGP

10個

2,080( 2,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SGS8-040-AH7025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップの型番SGS8-040-AH7025のページです。
型番SGS8-040-AH7025に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・CAER/L-MD用・外径深溝入れ・突切り用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SGS2-020-AH6235
SGS3-020-AH6235
SGS4-030-AH6235
SGS5-030-AH6235
SGS6-030-AH6235
SGS8-040-KS05F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)
コーティング 適合ホルダ 適合ブレード

1,240円

( 1,364円 )
10個 -

1日目

0.22PVDコーティングCTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、QC12-JTTER/L-CHP、QC16-JCTER/L-CHP、JCTER/L、JCTER/L2012、JCTER/L-CHP、CGER/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP

1,350円

( 1,485円 )
10個 -

1日目

0.23PVDコーティングCTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、QC16-JCTER/L-CHP、JCTER/L、JCTER/L2012、CGER/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

1,430円

( 1,573円 )
10個 -

1日目

0.34PVDコーティングCTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、CGER/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

1,550円

( 1,705円 )
10個 -

1日目

0.35PVDコーティングCTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

1,650円

( 1,815円 )
10個 -

1日目

0.36PVDコーティングCTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

1,600円

( 1,760円 )
10個 -

1日目

0.48ノンコートCTER/L、CTIR/LCAER/L-CHP、CAER/L-MD、CGP

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました