(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,240円 ~ 2,080円
税込価格
1,364円 ~ 2,288円

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ。

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

SGM 形(1コーナ)

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ SGM 形(1コーナ)-1
タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ SGM 形(1コーナ)-2
突切り・溝入れ用第一選択
  • 送りの目安
スムーズな切りくず排出性
耐欠損性に優れた刃先形状
中心残りを抑制する勝手
付きインサートも設定
CW = 2 - 8 mm
タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ 送りの目安

AH6235

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ AH6235
新高靭性PVD材種
厚膜チタンリッチコーティング
  • 耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
  • クレータ摩耗を抑制
高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

AH6235  [P][M][K]

  • 強断続加工、突切り・端面加工の第一推奨

外形図

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ 外形図

勝手なし

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径溝入れ/ 横送り/ ぬすみ/ 突切り

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ 適用被削材

選定サポート情報

インサート適応領域

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ インサート適応領域

材種選択システム

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ 材種選択システム

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
適合ホルダ
適合ブレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
2
CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、QC12-JTTER/L-CHP、QC16-JCTER/L-CHP、JCTER/L、JCTER/L2012、JCTER/L-CHP、CGER/L
CAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP

10個

1,240( 1,364円 )

1日目

0.2
3
CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、QC16-JCTER/L-CHP、JCTER/L、JCTER/L2012、CGER/L
CAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

0.3
4
CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、CGER/L
CAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CHGP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

10個

1,430( 1,573円 )

1日目

0.3
5
CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L
CAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

10個

1,550( 1,705円 )

1日目

0.3
6
CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L
CAER/L-CHP、CAER/L-MD、CAEFR/L-CHP、CAFR/L-CHP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L

10個

1,650( 1,815円 )

1日目

0.4
8
CTER/L、CTIR/L
CAER/L-CHP、CAER/L-MD、CGP

10個

2,080( 2,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CAER/L-CHP用・外径深溝入れ・突切り用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました