(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VED080L12.0R05I07S05-AH725
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VED形 TUNGMEISTER メントリヨウヘッド VCA

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VED形 VED080L12.0R05I07S05-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,860円
税込単価
10,846円

最適工具の選定で、加工能率を向上。工具交換時間を大幅に削減し、生産性を改善。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面 / その他
  • 仕上げ区分:
    その他
  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • ねじれ角(°):
    34-40
  • 被削材:
    鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、焼入れ鋼
  • 材種:
    AH725
  • 仕上げ区分詳細:
    荒~仕上げ加工
  • 用途:
    肩削り

型番

VED080L12.0R05I07S05-AH725 解除

Loading...

VED080L12.0R05I07S05-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

不等リード・不等分割
低切削幅加工用(ae = 0.02XD)
長刃長タイプ(Max ap = 1.5XD)

工具交換時間を大幅短縮!!
抜群の刃先位置再現性
機械のダウンタイムを劇的に短縮。
刃先交換のみで手間要らず。
テーパ+端面の二面拘束で、高い再現性と精度を維持。
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VED形 工具交換時間を大幅短縮!!
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VED形 抜群の刃先位置再現性

外形図

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VED形 外形図

APMX = 最大切込み
CRKS = 接続ねじサイズ

推奨切削条件

推奨切削条件表

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VED形 推奨切削条件表

適用被削材

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VED形 適用被削材

選定サポート情報

外観形番接続ねじ
サイズ
対応ヘッド形番トルク
(N.m)
丸型ヘッド用レンチヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VED形 丸型ヘッド用レンチTM-WRENCH-6-05S05VEH, VED, VEE,
VEE-I, VEE-R,
VEE-C, VEE-A,
VFX**-04/06, VRD,
VBD-BG, VBE-BG,
VBE-BGA, VDP,
VDS, VCA,
VBO, VBL, VBN,
HPAV06-S
7
TM-WRENCH-8-06S0610
TM-WRENCH-10-08S0815
TM-WRENCH-13-10S1028
TM-WRENCH-16-12S1228
TM-WRENCH-20-15S1540

注意・禁止事項

注意事項

  • 指定外のヘッドを使用すると切削不能となったり、シャンクの破損を招きますので、ヘッドは必ずタンガロイ社カタログに指定されたものをご使用ください。
  • ヘッド取付けの際は、予めエアブロ-、またはウエスを用いて結合ねじ部に付着している切りくずや異物を取り除いてください。
  • 結合ねじ部に焼き付き防止剤や潤滑油を塗布しないでください。
  • ヘッド締付け時は専用レンチを使用し、ゆっくりと締付けを行い、シャンク端面とヘッド端面が密着したらそれ以上の締付けは行わないで下さい。(右図参照)
    また、過度の締付け(増し締め)は、ヘッド破損の原因となりますので、ご注意ください。
  • ヘッドの取付け・取外しの際、ハンマ等による打撃は行わないでください。
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VED形 注意事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
全長 (L)(mm)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
総刃数(枚)
締付トルク(N・m)
スパナ
寸法 RE(mm)
適用シャンク径(mm)
接続ねじサイズ(CRKS)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VED080L12.0R05I07S05-AH725

8
18
12
7
7
KEYV-S05
0.5
7.7
S05

2個

9,860( 10,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最適工具の選定で、加工能率を向上。工具交換時間を大幅に削減し、生産性を改善。

カタログ

 

Loading...

VED080L12.0R05I07S05-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VED形の型番VED080L12.0R05I07S05-AH725のページです。
型番VED080L12.0R05I07S05-AH725に関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド 長刃長 VED形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VED100L15.0R05I07S06-AH725
VED120L18.0R05I07S08-AH725
VED160L24.0R08I09S10-AH725
VED200L30.0R10I09S12-AH725
VED250L37.0R10I09S15-AH725
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(D)
(φ)
全長 (L)
(mm)
有効切れ刃長(Ad)
(mm)
総刃数
(枚)
締付トルク
(N・m)
スパナ 寸法 RE
(mm)
適用シャンク径
(mm)
接続ねじサイズ(CRKS)

11,680円

( 12,848円 )
2個 -

1日目

102215710KEYV-S060.59.6S06

15,850円

( 17,435円 )
2個 -

1日目

122718715KEYV-S080.511.7S08

26,720円

( 29,392円 )
2個 -

1日目

1633.524928KEYV-S100.815.3S10

30,660円

( 33,726円 )
1個 -

1日目

204130928KEYV-S12118.45S12

42,930円

( 47,223円 )
1個 -

1日目

2552.537940KEYV-W20123.9S15

ヘッド交換式スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました