(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMB200-R0.01
SMB200 CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル チョウコウエンドミル

SMB200 CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル SMB200-R0.01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,130円
税込単価
52,943円

【特長】・R0.01から2枚刃形状を採用し従来よりも高能率に加工が可能・CBN...

詳細情報を確認する

型番

SMB200-R0.01 解除

Loading...

SMB200-R0.01 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

長寿命CNB 焼結体

CBN(Cubic Boron Nitride/立方晶窒化硼素)焼結体は、ダイヤモンドの次に硬く、超硬合金と比較しても約3倍の硬さを持ち、更に耐熱性・熱伝導性も極めて高い工具材料です。しかしながら、強度・靱性は低くチッピングし易い欠点も合わせ持っています。従いまして、工具刃先に強い力を受ける荒取り加工にはチッピングし易く不向きですが、切削負荷の少ない仕上げ加工においてはCBNの硬さ・耐熱性の優位性により工具摩耗を抑え驚異的な工具寿命が得られ、特に高硬度鋼の加工に適しています。

 

SMB200 R0.01~R0.05 全7サイズ

 

超高精度仕様R 精度公差、シャンク公差

超微細切削加工を可能にするため、R精度公差、振れ精度をすべて±0.002mm以内、シャンク精度をSMB200は-0.001~-0.003の0.002mmレンジにすることで、超高精度仕様を実現しています

 

R 精度公差

シャンク公差

RサイズR0.01から2枚刃形状高精度仕様の超微細切削工具

 

  • R0.01から2枚刃形状を採用し従来よりも高能率に加工が可能。
  • CBN素材の特性を最大限に活かしたシャープエッジを実現。
  • シャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様。

 

外形図

※R精度は実外径の1/2を基準とする

規格表

コードNo.(R)ボール半径(l)刃長(D)外径(r)首角(d)シャンク径(L)全長
01-00461-00010R0.010.0150.0215°448
01-00461-00015R0.0150.0250.0315°448
01-00461-00020R0.020.030.0415°448
01-00461-00025R0.0250.040.0515°448
01-00461-00030R0.030.0450.0615°448
01-00461-00040R0.040.060.0815°448
01-00461-00050R0.050.0750.115°448

 ※(r)は参考値です。

 

使用方法・使用事例

使用事例

STAVAX(52HRC)マイクロレンズアレイ

独自の刃先形状と、高精度なR精度R±0.002mmで超微細切削加工を実現

  • 被削材:STAVAX(52HRC)
  • 加工サイズ:9×9×加工深さ0.03mm
  • クーラント:オイルミスト
  • 総加工時間:93時間57分

                                                                   SR形状 22500個

ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464 パネル穴明け寸法

 

ステンレス薄型平面スイングハンドル A-1464 パネル穴明け寸法

加工精度

 加工初期
1個目
加工終期
22500個目
拡大写真
(2000倍)
表面粗さ[μm]Ra:0.078Ra:0.085
加工精度[mm]深さ
狙い値:0.030
0.0310.030
形状精度
狙い値:R0.050
R0.050R0.049

 

加工工程仕上げ
使⽤工具SMB200
R0.03
回転数[min-1]60000
送り速度[mm/min]30
切込み量[mm]
ap×ae
0.001×0.001
加工時間57時間41分

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材調質鋼・高硬度鋼
NAK・STAVAX
(~52HRC)
調質鋼・高硬度鋼
SKD11・PD613・ELMAX
(~60HRC)
ハイス
SKH・HAP
(~68HRC)
Rサイズ切込み量送り速度アプローチ速度回転数切込み量送り速度アプローチ速度回転数切込み量送り速度アプローチ速度回転数
ap mmae mmmm/minmm/minmin-1ap mmae mmmm/minmm/minmin-1ap mmae mmmm/minmm/minmin-1
0.010.00050.00153600000.00050.00153600000.00050.00053160000
0.0150.0010.001305600000.0010.001205600000.00050.00110360000
0.020.0010.002805600000.0010.001605600000.0010.00140560000
0.0250.0010.00212010600000.0010.001510010600000.0010.00160560000
0.030.0020.00218010600000.0010.00214010600000.0010.001801060000
0.040.0030.00328030600000.0020.00320030600000.0020.0021202060000
0.050.0050.00540030600000.0030.00530030600000.0020.0031802060000

切削条件時の注意

※1 切込み量の、apは軸方向の切込み深さ、aeはピックフィードを示します。

※2 工具の着脱やプリセット時には細心の注意を払ってください。

※3 オイルミストクーラントをお奨めします。

※4 チャッキングの振れは極力抑えてください。
    (可能ならば使用される回転数での動的振れ精度を確認してください。)

※5 アプローチ角は3゜以下にしてください。

※6 切込み量の増加は工具折損の要因となります。特にapの数値には気を付けてください。

適用被削材

プリハードン鋼 P高硬度鋼 H
~55HRC~65HRC~70HRC

 

選定サポート情報

CBNボールエンドミル SMB200

タイプ型番                                                  最大加工深さ
                                                        1D  2D  3D・・・10D
サイズ
刃数・ねじれ・精度                          加工用途
超微細SMBタイプSMB200                R0.01~R0.05全7サイズ
RサイズR0.01から2枚刃形状
高精度仕様の超微細切削工具

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMB200-R0.01

0.02
0.015
0.01

1個

48,130( 52,943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・R0.01から2枚刃形状を採用し従来よりも高能率に加工が可能
・CBN素材の特性を最大限に活かしたシャープエッジを実現
・シャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様

カタログ

 

SMB200-R0.01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMB200 CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミルの型番SMB200-R0.01のページです。
型番SMB200-R0.01に関する仕様情報を記載しております。

SMB200 CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SMB200-R0.015
SMB200-R0.02
SMB200-R0.025
SMB200-R0.03
SMB200-R0.04
SMB200-R0.05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)

41,959円

( 46,155円 )
1個 -

1日目

0.030.0250.015

35,737円

( 39,311円 )
1個 -

1日目

0.040.030.02

32,940円

( 36,234円 )
1個 -

1日目

0.050.040.025

31,697円

( 34,867円 )
1個 -

1日目

0.060.0450.03

28,900円

( 31,790円 )
1個 -

1日目

0.080.060.04

24,749円

( 27,224円 )
1個 -

1日目

0.10.0750.05

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました