(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-XPF-B-M14X2
A-XPF 高能率・多機能転造タップ OSG ハサキコウカンシキドリル

A-XPF 高能率・多機能転造タップ A-XPF-B-M14X2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,861円
税込単価
13,047円

【特長】・切りくずゼロで生産性向上・スラスト低減で安定加工・加工能率・耐久性の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A-XPF-B-M14X2 解除

Loading...

A-XPF-B-M14X2 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タップ加工の主なトラブル要因は、切りくず排出の不安定さです。A-XPFは、材料を塑性変形することでねじ山を形成するため切りくずが発生しません。幅広い被削材や切削条件に対応できる画期的な製品です。

タップ加工のトラブル TOP3
  No.1折損・欠け26%  
  No.2ねじ精度の不良17%  
  No.3むしれ、かじり等14%  
その他43%  

オーエスジー社コミュニケーションダイヤルへの相談実績より

切りくずゼロで生産性向上

スラスト低減で安定加工

使用工具A-XPF M3×0.5 2P
被削材SCM440
(30HRC)
下穴Φ2.8×9mm
(止り)
ねじ立て長さ6mm
切削速度15m/min
(1591min-1)
切削油剤水溶性切削油剤
塩素フリー20倍
使用機械立形マシニングセンタ(BT30)

加工能率・耐久性の向上

  • ・特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上
  • ・VIコーティング(TM)
  • 高硬度で耐酸化性、潤滑性に優れた被膜で高負荷加工に対応
被膜色被膜構造硬さ(GPa)酸化開始
温度(°C)
付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
Cr系複合多層膜451100

(標準)○→◎→☆(高評価)

機械停止時間を削減し省エネルギー

切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減。安定した連続加工を可能にすることで消費電力の抑制につながります。

転造タップはねじ切り加工での切りくずが発生しないため全体の切りくず堆積量を削減します。

※ 転造タップは切削タップより下穴径を大きくする必要があります。

 

 

外形図

形状1
形状2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

 

使用方法・使用事例

使用事例

加工データ

■ 小径の加工

スラスト低減で小径加工の優れた耐久性を実現

使用工具A-XPF M1×0.25 2P
被削材SUS420J2(192HBW)
下穴Φ0.91×3.5mm(止り)
ねじ立て長さ2mm
切削速度10m/min(3183min-1)
切削油剤水溶性切削油剤 塩素フリー20倍
使用機械立形マシニングセンタ(BT30)

マルテンサイト系ステンレス鋼の小径ねじ加工でも抜群の耐久性

■ 高硬度材の切削速度30m/min加工を実現

VIコーティングTMの相乗効果で、高硬度材を高速加工

使用工具A-XPF M6×1 2P
被削材SCM440(30HRC)
下穴Φ5.52×19mm(止り)
ねじ立て長さ12mm
切削速度30m/min(1591min-1)※
切削油剤水溶性切削油剤 塩素フリー20倍
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)

※切削試験のため従来品も高速条件で加工しています。

SCM440(30HRC)を高速・安定加工が可能

 

 

動画

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材切削速度
(m/min)
A-XPF
~M12M14~ショートチャンファ
軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼C0.4%以下 ≦C0.4%10~505~255~25
高炭素鋼C0.45%以上 ≧C0.45%10~405~205~20
合金鋼SCM10~355~155~15
調質鋼25~35HRC5~305~155~15
鋳鋼SC10~405~155~15
ステンレス鋼SUS304SUS4205~155~105~10◎※1
Cu10~305~205~15
黄銅・黄銅鋳物Bs・BsC10~305~205~15
アルミニウム圧延材Al20~5010~3010~25
アルミニウム合金鋳物AC・ADC20~5010~3010~25
亜鉛合金鋳物ZDC10~305~155~15

最適 ◎ 適用 ○

切削条件時の注意

注:この切削条件基準表は、水溶性切削油剤(塩素フリー)を使用する場合のものです。

※1:ステンレス鋼は不水溶性切削油剤または潤滑性の良い水溶性切削油剤をご使用下さい。

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
穴種類
食付き部山数
精度(等級)
油穴(オイルホール)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外形図
ツールNo.
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
突き出しセンタ
推奨下穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-XPF-B-M14X2

M14
2
止り穴用
2P
RH10
あり
88
20
-
10.5
2
8327866
8
11
なし
12.92~13.04

1個

11,861( 13,047円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくずゼロで生産性向上
・スラスト低減で安定加工
・加工能率・耐久性の向上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

A-XPF-B-M14X2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A-XPF 高能率・多機能転造タップの型番A-XPF-B-M14X2のページです。
型番A-XPF-B-M14X2に関する仕様情報を記載しております。

A-XPF 高能率・多機能転造タップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-XPF-1P-M1.6X0.35
A-XPF-1P-M1.7X0.35
A-XPF-1P-M1X0.25
A-XPF-B-M16X1.5
A-XPF-B-M16X2
A-XPF-B-M18X1.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 穴種類 食付き部山数 精度(等級) 油穴(オイルホール) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
外形図 ツールNo. シャンク四角部の幅
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
突き出しセンタ 推奨下穴径
(mm)

4,164円

( 4,580円 )
1個 -

1日目

M1.60.35止り穴用1PRH4なし368-3183278732.55なし1.44~1.48

4,541円

( 4,995円 )
1個 -

1日目

M1.70.35止り穴用1PRH4なし368-3183278752.55なし1.54~1.58

4,538円

( 4,992円 )
1個 -

1日目

M10.25止り穴用1PRH4なし305.5-3183278702.55なし0.9~0.92

14,658円

( 16,124円 )
1個 -

1日目

M161.5止り穴用2PRH9あり9520-12.5283278691013なし15.21~15.3

14,658円

( 16,124円 )
1個 -

1日目

M162止り穴用2PRH10あり9520-12.5283278681013なし14.92~15.04

18,307円

( 20,138円 )
1個 -

1日目

M181.5止り穴用2PRH10あり11015-14283278851114なし17.22〜17.31

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました