(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC16-JSDNXR-CHP

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC16-JSDNXR-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,460円
税込単価
42,306円

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

QC16-JSDNXR07-CHP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC16-JSDNXR-CHP 外形図-1

切れ刃形状記号N

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC16-JSDNXR-CHP 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

部品

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC16-JSDNXR-CHP 部品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QC16-JSDNXR07-CHP

1個

38,460( 42,306円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

QC16-JSDNXR07-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC16-JSDNXR-CHPの型番QC16-JSDNXR07-CHPのページです。
型番QC16-JSDNXR07-CHPに関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QC16-JSDNXR-CHPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました