(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・ねじ切り用インサート/シャープエッジ VGT10

タンガロイ・ねじ切り用インサート/シャープエッジ VGT10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,860円
税込価格
3,146円

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 勝手:
    なし
  • さらい刃有無:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 材種記号:
    SH725
  • 適合ホルダ:
    SVER/L1010H10、SVER/L1212X10、SVER/L1012H10-CHP、SVER/L1212X10-CHP、QC12-SVER/L10-CHP
  • 利用可能コーナー数:
    2

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃先のすくい面
  • 同一インサートを左右どちらの勝手ホルダにも取付け可能

ねじ切り用

2 コーナインサート  ピッチ:0.4 - 2 mm、刃先角:55°, 60°

タンガロイ・ねじ切り用インサート/シャープエッジ VGT10 ねじ切り用

材種  SH725

タンガロイ・ねじ切り用インサート/シャープエッジ VGT10 材種  SH725
PVD 材種 SH725
小型部品加工に最適化された(Ti, Al)N 膜と耐チッピング性に優れる超硬母材を採用。膜の密着性に優れるシャープな切れ刃を実現。

耐溶着性・耐摩耗性に優れる
平滑な切れ刃が溶着を防止し、コーティング膜の剥離を抑制。耐摩耗性に優れ、現状材種よりも長寿命を実現。

高い耐塑性変形性
耐塑性変形性に優れる超硬母材により、安定した長寿命が得られる。

性能・試験情報

工具剛性

H 方向
F 方向
タンガロイ・ねじ切り用インサート/シャープエッジ VGT10 工具剛性-1
タンガロイ・ねじ切り用インサート/シャープエッジ VGT10 工具剛性-2
タンガロイ・ねじ切り用インサート/シャープエッジ VGT10 工具剛性-3
測定手順:刃先位置測定(No.1)→加工→刃先位置測定(No.2)
刃先位置 = 測定値No.1 とNo.2 の差

外形図

タンガロイ・ねじ切り用インサート/シャープエッジ VGT10 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ねじ切り

タンガロイ・ねじ切り用インサート/シャープエッジ VGT10 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・ねじ切り用インサート/シャープエッジ VGT10 適用被削材

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
汎用60°
0.4~1
64~25
0.05

10個

2,860( 3,146円 )

1日目

汎用60°
1~2
25~12
0.1

10個

2,860( 3,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型の自動盤に特化した、独自の高剛性クランプ溝入れ・ねじ切り工具。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・ねじ切り用インサート/シャープエッジ VGT10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました