(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCGT110200FN-JP-SH725
タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンコウグ

タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TCGT110200FN-JP-SH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

小型部品加工用ISOインサート、精密仕上げ加工用チップブレーカ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCGT110200FN-JP-SH725 解除

Loading...

TCGT110200FN-JP-SH725 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

JP  精密仕上げ加工用第一推奨ブレーカ

タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現
  • 精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能
  • 広い加工領域に対応したブレーカ設計
  • 高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立
タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2

小型部品加工専用材種登場
高い密着性 + 優れた刃立ち性→鋭い切れ味と長寿命を実現

性能・試験情報

新PVDコーティングを採用

シャープエッジでも剥離に強い

タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 新PVDコーティングを採用
密着強度を大幅に向上
鋭利な刃先に硬い膜を強固に被覆
最新のコーティング技術を採用
最適なコーティング条件で、被膜硬度と刃立ち性を両立
タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 密着強度を大幅に向上
  • スクラッチテストでの比較
    ( 写真は最大荷重での剥離状態を示す)
タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 鋭利な刃先に硬い膜を強固に被覆

(イメージ図)

外形図

タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

切りくず処理範囲

RE < 0.05 mm
RE < 0.1 mm
RE < 0.2 mm
タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理範囲-1
タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理範囲-2
タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理範囲-3

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCGT110200FN-JP-SH725

0.05
SH725

10個

1,180( 1,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型部品加工用ISOインサート、精密仕上げ加工用チップブレーカ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

TCGT110200FN-JP-SH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCGT110200FN-JP-SH725のページです。
型番TCGT110200FN-JP-SH725に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・TCGT-JP・60°三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCGT110200FN-JP-SH7025
TCGT110201FN-JP-SH7025
TCGT110201FN-JP-SH725
TCGT110202FN-JP-SH7025
TCGT110202FN-JP-SH725
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
材種記号

1,170円

( 1,287円 )
10個 -

1日目

0.05SH7025

1,170円

( 1,287円 )
10個 -

1日目

0.1SH7025

1,180円

( 1,298円 )
10個 -

1日目

0.1SH725

1,170円

( 1,287円 )
10個 -

1日目

0.2SH7025

1,180円

( 1,298円 )
10個 -

1日目

0.2SH725

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました