(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6QS-TNGG160408-HF-BXA20
タンガロイ・CBN・6QS-TNGG-HF・60°三角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンコウグ

タンガロイ・CBN・6QS-TNGG-HF・60°三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 6QS-TNGG160408-HF-BXA20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,780円
税込単価
18,458円

浸炭層除去加工に最適なHF形を、切りくず処理性をさらに高めた高性能チップブレー...

詳細情報を確認する

型番

6QS-TNGG160408-HF-BXA20 解除

Loading...

6QS-TNGG160408-HF-BXA20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

焼入れ鋼の浸炭層除去加工に最適な新HF チップブレーカ

性能・試験情報

加工領域

三次元形状のチップブレーカにより加工領域が拡大

タンガロイ・CBN・6QS-TNGG-HF・60°三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域

外形図

タンガロイ・CBN・6QS-TNGG-HF・60°三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

IC: 9.525 mm、D1: 3.81 mm、S: 4.76 mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・6QS-TNGG-HF・60°三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CBN・6QS-TNGG-HF・60°三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

焼入れ鋼用CBN チップブレーカシリーズ

タンガロイ・CBN・6QS-TNGG-HF・60°三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼用CBN チップブレーカシリーズ

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6QS-TNGG160408-HF-BXA20

0.8

2個

16,780( 18,458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

浸炭層除去加工に最適なHF形を、切りくず処理性をさらに高めた高性能チップブレーカに改良。

カタログ

 

6QS-TNGG160408-HF-BXA20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・6QS-TNGG-HF・60°三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番6QS-TNGG160408-HF-BXA20のページです。
型番6QS-TNGG160408-HF-BXA20に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・CBN・6QS-TNGG-HF・60°三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6QS-TNGG160412-HF-BXA20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

16,780円

( 18,458円 )
2個 -

1日目

1.2

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました