(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・4QS-DNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・4QS-DNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
13,060円
税込価格
14,366円

浸炭層除去加工に最適なHF形を、切りくず処理性をさらに高めた高性能チップブレー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

焼入れ鋼の浸炭層除去加工に最適な新HF チップブレーカ

性能・試験情報

加工領域

三次元形状のチップブレーカにより加工領域が拡大

タンガロイ・CBN・4QS-DNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域

外形図

タンガロイ・CBN・4QS-DNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

IC: 12.7 mm、D1: 5.16 mm、S: 4.76 mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・4QS-DNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CBN・4QS-DNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

焼入れ鋼用CBN チップブレーカシリーズ

タンガロイ・CBN・4QS-DNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼用CBN チップブレーカシリーズ

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8

2個

13,060( 14,366円 )

1日目

1.2

2個

13,060( 14,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

浸炭層除去加工に最適なHF形を、切りくず処理性をさらに高めた高性能チップブレーカに改良。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・4QS-DNGG-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました