(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEBO080A4-25/7.4-R90R1
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO ソリッドエンドミル

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO TEBO080A4-25/7.4-R90R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,830円
税込単価
30,613円

ソリッド・マイスターシリーズ、曲面仕上げ加工に適したバレルタイプ。

詳細情報を確認する

型番

TEBO080A4-25/7.4-R90R1 解除

Loading...

TEBO080A4-25/7.4-R90R1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

R の大きな切れ刃で、仕上げ加工に於て圧倒的な高能率加工を実現

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO R の大きな切れ刃で、仕上げ加工に於て圧倒的な高能率加工を実現

SOLIDMEISTERバレルタイプとボールタイプとの比較

カスプ高さが同等のとき
ピッチが同等のとき
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO カスプ高さが同等のとき
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO ピッチが同等のとき
加工能率アップ!
バレルタイプはボールタイプよりもR の大きな切れ刃でピッチが大きくなるため、パスの削減が可能です。
良好な加工面
バレルタイプはボールタイプよりもカスプ高さが小さいため、優れた加工面品位を実現します。

バレル
壁面の形状加工に最適

TEBO...(ロングタイプ)

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO TEBO...(ロングタイプ)

外形図

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO 外形図

APMX = 最大切込み

推奨切削条件

推奨切削条件表

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO 推奨切削条件表

選定サポート情報

カスプ高さとピッチ

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO カスプ高さとピッチ-1
H: カスプ高さ
p: ピッチ
PRFRAD: 切れ刃の曲率半径

カスプ高さ(H) からピッチ(p) を決める場合4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO カスプ高さとピッチ-2

型番PRFRAD(mm)H (mm)
0.0010.0020.0030.0040.0050.01
TEBO080A4-10/20.0-R250R12501.422.42.83.24.5
TEBO100A4-11/20.0-R250R22501.422.42.83.24.5
TEBO120A4-12/20.0-R250R32501.422.42.83.24.5
TEBO080A4-25/7.4-R90R1900.81.21.51.71.92.7
TEBO120A4-27/9.2-R85R2850.81.21.41.61.82.6
TEBL080A4-05R15R0.75-63160.40.50.60.70.81.1
TEBL100A6-07R20R1-72200.40.60.70.80.91.3
TEBL120A6-09R25R1-83250.40.60.80.911.4

ピッチ(p) からカスプ高さ(H) を決める場合4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO カスプ高さとピッチ-3

型番PRFRAD(mm)p (mm)
0.50.7511.251.51.75
TEBO080A4-10/20.0-R250R12500.00010.00030.00050.00080.00110.0015
TEBO100A4-11/20.0-R250R22500.00010.00030.00050.00080.00110.0015
TEBO120A4-12/20.0-R250R32500.00010.00030.00050.00080.00110.0015
TEBO080A4-25/7.4-R90R1900.00030.00080.00140.00220.00310.0043
TEBO120A4-27/9.2-R85R2850.00040.00080.00150.00230.00330.0045
TEBL080A4-05R15R0.75-63160.0020.00440.00780.01220.01760.0239
TEBL100A6-07R20R1-72200.00160.00350.00630.00980.01410.0191
TEBL120A6-09R25R1-83250.00130.00280.0050.00780.01130.0153

注意・禁止事項

5 軸加工機で使用する場合
3 軸加工機で使用する場合
工具軸を傾斜し加工することでバレルR 部を使用し、勾配面がピッチを大きく加工できます。
更に先端R 部を使用することで加工段差の少ない切削が可能です。
バレルR 部を使用し、立ち壁に近い勾配面をピッチを大きく加工できます。但し、底部(隅部)等は別工具で加工する必要があります。
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO 5 軸加工機で使用する場合
4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBO 3 軸加工機で使用する場合

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
片角(°)
大端径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEBO080A4-25/7.4-R90R1

2
24.8
1
7.44
8
8
63

1個

27,830( 30,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソリッド・マイスターシリーズ、曲面仕上げ加工に適したバレルタイプ。

カタログ

 

TEBO080A4-25/7.4-R90R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBOの型番TEBO080A4-25/7.4-R90R1のページです。
型番TEBO080A4-25/7.4-R90R1に関する仕様情報を記載しております。

4枚刃 中仕上げ~仕上げ・高能率倣い加工用 ロングタイプ ねじれ角30° TEBOのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TEBO120A4-27/9.2-R85R2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
片角
(°)
大端径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

43,850円

( 48,235円 )
1個 -

1日目

427.129.19121283

超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました