(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZFCBM120R300-MM-CH315
バレルタイプインサート ZFCBM-MM セッサクコウグ

バレルタイプインサート ZFCBM-MM ZFCBM120R300-MM-CH315

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,360円
税込単価
10,296円

樽【バレル】のような大きな円弧切れ刃は、同じ工具径のボールタイプインサートに比...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZFCBM120R300-MM-CH315 解除

Loading...

ZFCBM120R300-MM-CH315 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高能率と高精度を実現する大きなR 切れ刃

バレルタイプのインサートは、ボールタイプのインサートと比較して、5 倍のR 切れ刃(PRFRAD)を持ち、高能率・高精度な倣い加工が可能。

バレルタイプインサート ZFCBM-MM 高能率と高精度を実現する大きなR 切れ刃

BALLFINISHNOSEバレルタイプとボールタイプとの比較

カスプ高さが同等のとき
ピッチが同等のとき
バレルタイプインサート ZFCBM-MM カスプ高さが同等のとき
バレルタイプインサート ZFCBM-MM ピッチが同等のとき
加工能率アップ!
バレルタイプはボールタイプよりもR の大きな切れ刃でピッチが大きくなるため、パスの削減が可能です。
良好な加工面
バレルタイプはボールタイプよりもカスプ高さが小さいため、優れた加工面品位を実現します。

材種

CH315  [P][M][K][S][H]

  • 耐摩耗性に優れる材種
  • 中仕上げ~仕上げ加工に最適

性能・試験情報

炭素鋼での寿命比較

バレルタイプインサート ZFCBM-MM 炭素鋼での寿命比較
[P]
カッタ : EBFM16T20S130 (DCX = 16 mm, CICT = 2)
インサート : ZFCBM160R400-MM CH315
被削材 : S55C (204HB)
切削速度 : Vc = 550 m/min
刃当り送り : fz = 0.2 mm/t
ピッチ(切込み) : p = 0.15 mm
切削幅 : ae = 0.1 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 80 mm
使用機械 : 立形 M/C, BT40

外形図

バレルタイプインサート ZFCBM-MM 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

バレルタイプインサート ZFCBM-MM 推奨切削条件表

適用被削材

バレルタイプインサート ZFCBM-MM 適用被削材

選定サポート情報

切れ刃の使用可能範囲

型番工具径
(mm)
PRFRAD
(mm)
使用可能範囲
A (PRFRAD)B (RE)
ZFCBM120R300-MMφ123031.4° - 46.1°46.1° - 90°
ZFCBM160R400-MMφ164031.4° - 46.1°46.1° - 90°
ZFCBM200R500-MMφ205031.4° - 46.1°46.1° - 90°
ZFCBM250R625-MMφ2562.531.2° - 46.1°46.1° - 90°
ZFCBM300R750-MMφ307531.1° - 46.1°46.1° - 90°
バレルタイプインサート ZFCBM-MM 切れ刃の使用可能範囲

注意・禁止事項

カスプ高さとピッチ

バレルタイプインサート ZFCBM-MM カスプ高さとピッチ
H: カスプ高さ
p: ピッチ
PRFRAD: 切れ刃の曲率半径

カスプ高さ(H) からピッチ(p) を決める場合

PRFRAD (mm)H (mm)
0.0010.0020.0030.0040.0050.010.0150.02
30
(ZFCBM120R300...)
0.490.690.850.981.11.551.92.19
40
(ZFCBM160R400...)
0.570.80.981.131.261.792.192.53
50
(ZFCBM200R500...)
0.630.891.11.261.4122.452.83
62.5
(ZFCBM250R625...)
0.7111.221.411.582.242.743.16
75
(ZFCBM300R750...)
0.771.11.341.551.732.4533.46
バレルタイプインサート ZFCBM-MM カスプ高さ(H) からピッチ(p) を決める場合

ピッチ(p) からカスプ高さ(H) を決める場合

PRFRAD (mm)p (mm)
0.50.7511.251.51.752
30
(ZFCBM120R300...)
0.0010.0020.0040.0070.0090.0130.017
40
(ZFCBM160R400...)
0.0010.0020.0030.0050.0070.010.013
50
(ZFCBM200R500...)
0.0010.0010.0030.0040.0060.0080.01
62.5
(ZFCBM250R625...)
0.0010.0010.0020.0030.0050.0060.008
75
(ZFCBM300R750...)
< 0.0010.0010.0020.0030.0040.0050.007
バレルタイプインサート ZFCBM-MM ピッチ(p) からカスプ高さ(H) を決める場合

型番リスト

型番
寸法 RE(mm)
寸法 LE(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZFCBM120R300-MM-CH315

1.5
12

5個

9,360( 10,296円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樽【バレル】のような大きな円弧切れ刃は、同じ工具径のボールタイプインサートに比べ曲率半径が大きく、パス数を減らせ大幅な加工能率の改善が可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

ZFCBM120R300-MM-CH315で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バレルタイプインサート ZFCBM-MMの型番ZFCBM120R300-MM-CH315のページです。
型番ZFCBM120R300-MM-CH315に関する仕様情報を記載しております。

バレルタイプインサート ZFCBM-MMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZFCBM160R400-MM-CH315
ZFCBM200R500-MM-CH315
ZFCBM250R625-MM-CH315
ZFCBM300R750-MM-CH315
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 RE
(mm)
寸法 LE
(mm)

9,600円

( 10,560円 )
5個 -

1日目

216

10,230円

( 11,253円 )
1個 -

1日目

2.520

11,100円

( 12,210円 )
1個 -

1日目

325

14,270円

( 15,697円 )
1個 -

1日目

3.530

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました