(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター AD-5529A

デジタルマルチメーター AD-5529A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,520円
税込単価
26,972円

【特長】テストリードスロット付き・保護カバーの裏面にテストリードを収納するスロ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
  • CE:
    なし
  • レンジ切替:
    手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~20M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単4形乾電池×2
  • 寸法(mm):
    77(W)×134(H)×47(D)
  • 付属品:
    テストリード、電池(モニタ用)、保護カバー、取扱説明書
  • 電池寿命:
    約150時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)

(i)ご注意

  • 本製品AD-5529Aには、AD-5529用のテストリードAX-KO2694を使用することはできません。
  • 「AD5529A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5529A」は本体のみです。)証明書の依頼者名は空欄になります。

型番

AD5529A-00A00 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AD5529A-00A00

AD5529A-00A00

1個

24,520( 26,972円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
テストリードスロット付き
・保護カバーの裏面にテストリードを収納するスロット付き。使わない時に便利
オートパワーオフ機能(解除可能)
・15分間操作がない場合に自動的に電源オフ

(i)ご注意

  • 本製品AD-5529Aには、AD-5529用のテストリードAX-KO2694を使用することはできません。
  • 「AD5529A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5529A」は本体のみです。)証明書の依頼者名は空欄になります。

カタログ

 

AD5529A-00A00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター AD-5529Aの型番AD5529A-00A00のページです。
型番AD5529A-00A00に関する仕様情報を記載しております。

デジタルマルチメーター AD-5529Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました