(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CoroTap(R) T300-PM101JA/JBシリーズ スパイラルタップ

CoroTap(R) T300-PM101JA/JBシリーズ スパイラルタップ
通常価格(税別)
4,010円 ~ 18,000円
税込価格
4,411円 ~ 19,800円

【特長】・JISタップ・高速加工&加工時間短縮・S45Cで70m/min、SU...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

CoroTapTM300  スパイラルタップ  Spiral flute

CoroTap(R) T300-PM101JA/JBシリーズ スパイラルタップ CoroTapTM300  スパイラルタップ  Spiral flute
 

CoroTapTM300

  • スパイラルタップ
  • 切りくずはスパイラルフルートによって穴から排出
  • 止まり穴用のベストオプション
CoroTap(R) T300-PM101JA/JBシリーズ スパイラルタップ CoroTapTM300
 

タップの設計

CoroTap(R) T300-PM101JA/JBシリーズ スパイラルタップ タップの設計

新しい刃先処理をすることでタップの折損を阻止

 

鋼材に最適な新材種:P1PM

粉末Coハイス(HSS-E-PM)にPVD TiAlNコーティング特に鋼材(ISO P)に耐摩耗性を発揮し、ハイスタップでの今までにない高速加工が可能。

性能・試験情報

JIS規格

外形図

CoroTap(R) T300-PM101JA/JBシリーズ スパイラルタップ 外形図

ULDR 3.0、FHA 48°、SUBSTRATE HSS-E-PM、COATING PVD TIALN

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例(油圧部品)  [P]

ワーク:ヘッドロッド
被削材:SCM435(HB269-300)調質
機械:マシニングセンタBT40
クーラント:水溶性
ねじ仕様:M12×1.25 深さ13mm
CoroTap(R) T300-PM101JA/JBシリーズ スパイラルタップ 加工事例(油圧部品)  [P]

寿命2倍! 生産性5倍!

推奨切削条件

推奨切削条件表

CoroTap(R) T300-PM101JA/JBシリーズ スパイラルタップ 推奨切削条件表

適用被削材

CoroTap(R) T300-PM101JA/JBシリーズ スパイラルタップ 適用被削材

選定サポート情報

技術情報

現状の2~3倍での高速加工が可能で、S45Cで70m/min, SUS304では30m/minの高速加工を狙うことができます。

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • チップや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
1.25
70
12
37
6.2
5
8

1個

4,010( 4,411円 )

9日目

M10
1.5
75
15
39
7
5.5
8

1個

4,880( 5,368円 )

7日目

M12
1.75
82
16
41
8.5
6.5
9

1個

5,914( 6,505円 )

7日目

M16
2
95
20
53
12.5
10
13

1個

8,950( 9,845円 )

9日目

M18
2.5
100
25
56
14
11
14

1個

12,900( 14,190円 )

7日目

M20
2.5
105
25
52.5
15
12
15

1個

13,700( 15,070円 )

7日目

M24
3
120
30
60
19
15
18

1個

18,000( 19,800円 )

7日目

MF8
1
70
12
37
6.2
5
8

1個

5,030( 5,533円 )

7日目

MF10
1
70
12
39
7
5.5
8

1個

5,786( 6,365円 )

7日目

MF10
1.25
75
15
39
7
5.5
8

1個

6,349( 6,984円 )

7日目

MF12
1
70
13
35
8.5
6.5
9

1個

7,050( 7,755円 )

7日目

MF12
1.25
80
13
40
8.5
6.5
9

1個

7,980( 8,778円 )

7日目

MF12
1.5
82
13
40
8.5
6.5
9

1個

6,279( 6,907円 )

7日目

MF14
1.5
88
15
49
10.5
8
11

1個

9,470( 10,417円 )

7日目

MF16
1.5
95
15
47.5
12.5
10
13

1個

9,650( 10,615円 )

7日目

MF18
1.5
95
17
47.5
14
11
14

1個

13,900( 15,290円 )

7日目

MF20
1.5
95
17
47.5
15
12
15

1個

14,800( 16,280円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISタップ
・高速加工&加工時間短縮
・S45Cで70m/min、SUS304では30m/minの高速加工が狙える!
・TiAlNのPVDコーティング
・先進的な刃先処理

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CoroTap(R) T300-PM101JA/JBシリーズ スパイラルタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト